LMD21 31 - 紧凑直柱型直线轴承·单衬型/双衬型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmd21_31.prj},{NB=LMD21-d16},{CODE=LMD21},{TYPE=danchenxing},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT3=GCr15},{MAT4=shuzhi},{MAT5=dingqingxiangjiao},{WD=-15-80},{DD=16},{DDTOL=0/-0.009},{D=26},{DTOL=0/-0.013},{L=37},{LTOL=0/-0.2},{L1=23.3},{L1TOL=0/-0.4},{MM=1.35},{D1=24.9},{RR=0.3},{PX=0.012},{LS=5},{C=605},{CO=715},{LJ=-},{WEI=58},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴套材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
轴套材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
轴套硬度
ⁿ/ₐ
SUR
轴套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT4
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT5
密封圈 材质
ⁿ/ₐ
WD
使用温度环境
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1TOL
L1公差
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
D1
[mm]
RR
r
[mm]
PX
偏心(max)
ⁿ/ₐ
LS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
C
基本额定负载C(动)N
ⁿ/ₐ
CO
基本额定负载Co(静)N
ⁿ/ₐ
LJ
静态允许力矩(N·m)
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
LMD21-d6
LMD21
单衬型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
6
0/-0.009
10
0/-0.009
19
0/-0.2
11.3
0/-0.4
1.15
9.6
0.1
0.012
6
130
150
-
6
LMD21-d8
LMD21
单衬型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
8
0/-0.009
13
0/-0.011
24
0/-0.2
15.3
0/-0.4
1.15
12.4
0.2
0.012
6
230
275
-
12
LMD21-d10
LMD21
单衬型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
10
0/-0.009
17
0/-0.011
29
0/-0.2
19.4
0/-0.4
1.15
16.2
0.2
0.012
6
365
430
-
26
LMD21-d12
LMD21
单衬型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
12
0/-0.009
19
0/-0.013
30
0/-0.2
20.4
0/-0.4
1.35
18.0
0.2
0.012
6
380
445
-
32
LMD21-d16
LMD21
单衬型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
16
0/-0.009
26
0/-0.013
37
0/-0.2
23.3
0/-0.4
1.35
24.9
0.3
0.012
5
605
715
-
58
LMD31-d6
LMD31
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
6
0/-0.010
10
0/-0.009
35
0/-0.3
24.8
0/-0.5
1.15
9.6
0.1
0.015
6
205
305
2.45
12
LMD31-d8
LMD31
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
8
0/-0.010
13
0/-0.011
45
0/-0.3
32.8
0/-0.5
1.15
12.4
0.2
0.015
6
380
550
5.75
25
LMD31-d10
LMD31
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
10
0/-0.010
17
0/-0.011
55
0/-0.3
41.4
0/-0.5
1.15
16.2
0.2
0.015
6
580
865
10.95
52
LMD31-d12
LMD31
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
12
0/-0.010
19
0/-0.013
57
0/-0.3
43.4
0/-0.5
1.35
18.0
0.2
0.015
6
605
895
11.85
65
LMD31-d16
LMD31
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80°
16
0/-0.010
26
0/-0.013
70
0/-0.3
49.8
0/-0.5
1.35
24.9
0.3
0.015
5
960
1430
23.45
116
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表