LMX11 - 直线轴承箱式单元-单衬型·标准型/紧凑型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmx11.prj},{NB=LMX11-d6},{CODE=LMX11},{TYPE=danchenxing},{TYPE1=Compact},{CODE1=LMC21 series},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{SYHJWD=-15~80},{DD=6},{DDG=0/-0.009},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
CODE1
使用轴承代码
ⁿ/ₐ
MAT
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
[°C]
DDG
d 公差
[mm]
D
[mm]
NN
n
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
DD1XT
d1xt
ⁿ/ₐ
C
基本额定负载(动)
[N]
CO
基本额定负载CO(静)N
[N]
GG
g
[g]
LMX11-d6
LMX11
单衬型
紧凑型
LMC21系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
0/-0.009
10
3.0
27
18
9
13
14
20
4
M4
M4
6×5(M3螺栓用)
130
155
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表