LOE01 11 - 微型滚珠衬套导向组件
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/loe01_11.prj},{NB=LOE01-D12-L40},{CODE=LOE01},{TYPE=zhengtixing},{SYCT=zhizhuxing},{SYDXZ=zhiganxing},{MAT=SUJ2},{MAT1=SUJ2},{MAT2=C3604},{HRD=58HRC},{SYLJDM=LOF01},{SYLJDM1=LOQ41},{D=12},{L=40},{LPOOL=[40:150/1]},{E=32},{G=11},{D1=18},{DD=14},{M=-},{MS=6},{ZDXC=32},{DD1=5.0},{PPATH=loe01_11/assem/loe01_11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SYCT
使用衬套
ⁿ/ₐ
SYDXZ
使用导向轴
ⁿ/ₐ
MAT
衬套/导向轴材质
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠保持器材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SYLJDM
适用零件代码
ⁿ/ₐ
SYLJDM1
适用零件代码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
ZDXC
最大行程
ⁿ/ₐ
LOE01-D5-L40
LOE01
整体型
直柱型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOF01
LOQ41
5
17
6
10
7
-
13
LOE01-D6-L40
LOE01
整体型
直柱型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOF01
LOQ41
6
19
7
11
8
-
15
LOE01-D8-L40
LOE01
整体型
直柱型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOF01
LOQ41
8
25
8
13
10
-
24
LOE01-D10-L40
LOE01
整体型
直柱型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOF01
LOQ41
10
30
10
16
12
-
30
LOE01-D12-L40
LOE01
整体型
直柱型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOF01
LOQ41
12
32
11
18
14
-
32
LOE11-D5-L40
LOE11
整体型
直柱型
一端内螺纹管型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOJ31
LOQ41
5
17
6
10
7
M3
13
LOE11-D6-L40
LOE11
整体型
直柱型
一端内螺纹管型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOJ31
LOQ41
6
19
7
11
8
M3
15
LOE11-D8-L40
LOE11
整体型
直柱型
一端内螺纹管型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOJ31
LOQ41
8
25
8
13
10
M4
24
LOE11-D10-L40
LOE11
整体型
直柱型
一端内螺纹管型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOJ31
LOQ41
10
30
10
16
12
M5
30
LOE11-D12-L40
LOE11
整体型
直柱型
一端内螺纹管型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOJ31
LOQ41
12
32
11
18
14
M6
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表