ias01 06 - 低组装直线导轨/重载型•可互换
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ias01_06.prj},{NB=IAS03-H24-L100},{CODE=IAS03},{TYPE=ZuJian},{ACC=Ordinary level},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Double slider},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=SNCM220},{H=24},{L=100},{PPATH=ias01_06/assem/asemtpl.prj},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
HKFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
材质
ⁿ/ₐ
MAT2
材质
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MXV
MxV
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
H
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
固定螺钉
ⁿ/ₐ
CD
C(D)
[KN]
COO
CO
[KN]
MR
[KN*m]
MP
[KN*m]
MY
[KN*m]
HK
重量
[kg]
HG
重量
[kg/m]
N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IAS01-H24-L100
IAS01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
4.5
9.5
34
26
4.0
26
57.2
40.5
10.40
5.10
6
M4x6
6
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
10.0
16.9
0.13
0.10
0.1
0.16
1.20
2
20.0
IAS03-H24-L100
IAS03
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
4.5
9.5
34
26
4.0
26
57.2
40.5
10.40
5.10
6
M4x6
6
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
10.0
16.9
0.13
0.10
0.1
0.16
1.20
2
20.0
IAS05-H24-L100
IAS05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
4.5
9.5
34
26
4.0
26
57.2
40.5
10.40
5.10
6
M4x6
6
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
10.0
16.9
0.13
0.10
0.1
0.16
1.20
2
20.0
IAS06-H24-L100
IAS06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
4.5
9.5
34
26
4.0
26
57.2
40.5
10.40
5.10
6
M4x6
6
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
10.0
16.9
0.13
0.10
0.1
0.16
1.20
2
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表