LEB31 LED31 - 方形丝杆支撑座组件
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/leb31_led31.prj},{NB=LEB31-4},{CODE=LEB31},{TYPE=biaozhunxing},{TYPE1=zhichengce},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{SP=4},{LINK=Webxxx},{PPATH=leb31_led31/assem/leb31_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
① 材质
ⁿ/ₐ
SUR
①/③ 表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
N
[mm]
D1
搭配丝杆轴径 ∮D
[mm]
JDD
轴端部外径∮d
[mm]
JDDTOL
轴端部外径∮d公差
ⁿ/ₐ
JA
挡圈沟槽尺寸 ∮A
[mm]
JE
挡圈沟槽尺寸 E
[mm]
JF
挡圈沟槽尺寸 F
[mm]
JG
挡圈沟槽尺寸 G
[mm]
DQ
挡圈
ⁿ/ₐ
LEB31-4
LEB31
标准型
支撑侧
S45C
发黑
4
3
10
34
19
10
18
7
26
4.5
0.0
0
17.0
4
3
-0.002/-0.010
2.7
7.0
4.35
0.50
TBP01-3
LED31-6
LED31
标准型
支撑侧
S45C
无电解镀镍
6
6
12
42
25
13
18
20
30
5.5
9.5
11
21.0
8
6
-0.005/-0.012
5.7
9.0
6.80
0.80
TBP01-6
LEG31-6
LEG31
标准型
支撑侧
S45C
镀黑铬
6
6
12
42
25
13
18
20
30
5.5
9.5
11
21.0
8
6
-0.005/-0.012
5.7
9.0
6.80
0.80
TBP01-6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表