LEC41 - 方形丝杠支座组件, 经济型, 标准肩高, 固定侧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lec41.prj},{NB=LEC41-6},{CODE=LEC41},{TYPE=Economy, standard shoulder height/fixed side},{MAT1=S45C},{MAT2=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=6},{LNIK=Webxxx},{PPATH=lec41/assem/lec41_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
①/③/⑥材质
ⁿ/ₐ
MAT2
④材质
ⁿ/ₐ
SUR
①/③/④/⑥表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
T3
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
N
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
S
[mm]
D1
建议搭配丝杆轴径尺寸
[mm]
JDD
建议轴端部外径尺寸
[mm]
JDDTOL
建议轴端部外径尺寸公差
[mm]
JA
建议轴端部加工尺寸
[mm]
JB
建议轴端部加工尺寸
[mm]
JC
建议轴端部加工尺寸
[mm]
JM
建议公称螺纹尺寸
[mm]
JL
建议公称螺纹尺寸
[mm]
JT4
建议间隔环长度尺寸
[mm]
LEC41-6
LEC41
经济型,标准肩高/固定侧
S45C
SUJ2
发黑
6
20
5.5
22.0
3.5
42
25
13
21.0
18
20
30
0
0
5.5
9.5
11
12
8/10
6
-0.005/-0.012
5.0
27
8.0
M6xP0.75
6
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表