LEW21 - 重载型丝杠支座组件·方型·固定侧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lew21.prj},{NB=LEW21-d25DF},{CODE=LEW21},{TYPE=Square,fixed side},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{DD=25},{ZCZH=DF},{F=71},{B=160},{E=130},{C1=40},{C2=15.5},{X=18},{Y=26},{Z=2},{K=4},{Q=10},{MP=1.5},{T4=18},{LINK=Wedsite Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
发黑 ①③④⑥
ⁿ/ₐ
SUR
材质 ①③④⑥
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
h
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
DD1
Ød1
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
X
ØX
[mm]
Y
ØY
[mm]
Z
[mm]
K
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
SUP
支撑侧型号
ⁿ/ₐ
CAA
基本动额定负载 Ca(N)
ⁿ/ₐ
AXIA
轴向界限负载 (N)
[N]
PRE
预压负荷参考值 (N)
ⁿ/ₐ
ASRV
轴向刚性参考值 (N.μm)
ⁿ/ₐ
PER
允许转速 (r/min)
ⁿ/ₐ
M
锁紧螺母 M
ⁿ/ₐ
MP
螺距
[mm]
D3
锁紧螺母 ØD3
[mm]
L3
锁紧螺母 L3
[mm]
MG
重量
[g]
SUG
搭配丝杠轴径 ØD2
[mm]
SUG1
轴端部外径 Ød
[mm]
SUG2
轴端部加工尺寸 ØA
[mm]
SUG3
轴端部加工尺寸 B
[mm]
SUG4
轴端部加工尺寸 C
[mm]
SUG5
轴端部加工尺寸 L
[mm]
T4
间隔环长度 T4
[mm]
LEW21-d25DF
LEW21
方型·固定侧
S45C
发黑
89
51
53
66
71
160
57
130
40
15.5
18
26
2
4
70
M6
10
-
29900
40500
2280
850
5200
M25
1.5
38
18
4.5
30,32,36
25
20
89
30
26
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表