LJF12 16 - 30度梯形丝杆·中部公差h7型·一端一阶一端二阶型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/ljf12_16.prj},{NB=LJF12-D14-L119-F3-T3-S3-R8-Q8-E4-X33},{CODE=LJF12},{TYPE=yiduanyijieyiduanerjieAxing},{LWZX=yiduanzuoxuan\\yiduanyouxuan},{MAT1=45},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{D=14},{L=119.0},{F=3.0},{T=3.0},{S=3.0},{R=8},{Q=8},{E=4.0},{X=33.0},{ARR=NO},{AR=0.00},{AEE=NO},{AE=0.0},{SEE=NO},{SE=0.0},{SESY=0.0},{SESW=0.0},{SRR=NO},{SR=0.00},{SRSY=0.0},{SRSW=0.0},{MRR=N/A},{MR=0},{MEE=NO},{ME=0},{BQQ=NO},{BQ=0.0},{BRR=NO},{BR=0},{ZEE=NO},{ZEW=0},{ZEA=0},{ZRR=NO},{ZRW=0},{ZRA=0},{KQQ=NO},{KQ=0.0},{KQC=0.0},{KEE=N/A},{KE=0.0},{KEC=0.0},{KRR=NO},{KR=0.0},{KRC=0.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LWZX
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
P
螺距P
[mm]
DD2
有效直径d2
[mm]
YGD
螺纹牙根直径
ⁿ/ₐ
LWSJ
螺纹升角
ⁿ/ₐ
EER
[mm]
MMR
[mm]
NNR
[mm]
EEE
[mm]
MME
[mm]
NNE
[mm]
ZE
ⁿ/ₐ
ZR
ⁿ/ₐ
KQBB1
b1
ⁿ/ₐ
KQTT1
t1
ⁿ/ₐ
KQRR1
r1
ⁿ/ₐ
KEBB1
b1
ⁿ/ₐ
KETT1
t1
ⁿ/ₐ
KERR1
r1
ⁿ/ₐ
KRBB1
b1
ⁿ/ₐ
KRTT1
t1
ⁿ/ₐ
KRRR1
r1
ⁿ/ₐ
LJF12-D14-L119-F3-T3-S3-R...
LJF12
一端一阶一端二阶A型
一端左旋一端右旋
45
S45C
发黑
3
12.5
10.1
4.22
0.0
0.00
3.0
0.0
0.00
3.0
4
8
3
0.0
0
2
0.0
0
3
0.0
0
LJF16-D14-L119-F3-T3-S3-R...
LJF16
一端一阶一端二阶A型
一端左旋一端右旋
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
3
12.5
10.1
4.22
0.0
0.00
3.0
0.0
0.00
3.0
4
8
3
0.0
0
2
0.0
0
3
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表