BAN01 35 - 外螺纹包胶轴承 圆柱型 标准型/加长型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/ban01_35.prj},{NB=BAN15-A-d3-D10},{CODE=BAN15},{TYPE=Cylindrical standard type},{MAT1=9GCr18Mo},{MAT2=SUS440C},{MAT3=silicon rubber},{HRD=Shore A70},{CO=Light grey},{MAT4=SUS303},{SHA=A},{DD=3},{D=10},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质 相当
ⁿ/ₐ
MAT3
衬层材质
ⁿ/ₐ
HRD
衬层硬度
ⁿ/ₐ
CO
衬层颜色
ⁿ/ₐ
MAT4
轴材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
ALL
容许荷载(N)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
RR
r(min.)
[mm]
USE
使用轴承
ⁿ/ₐ
BAN01-A-d3-D10
BAN01
圆柱型 标准型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS303
M3
4
25
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN02-A-d3-D10
BAN02
圆柱型 标准型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUS303
M3
4
25
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN03-A-d3-D10
BAN03
圆柱型 标准型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUS303
M3
4
7
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN04-A-d3-D10
BAN04
圆柱型 标准型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A70
白色
SUS303
M3
4
7
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN05-A-d3-D10
BAN05
圆柱型 标准型
GCr15
SUJ2
硅橡胶
肖氏A70
浅灰色
SUS303
M3
4
7
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN06-A-d3-D10
BAN06
圆柱型 标准型
GCr15
SUJ2
制电性聚氨酯
肖氏A90
深灰色
SUS303
M3
4
25
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN11-A-d3-D10
BAN11
圆柱型 标准型
9GCr18Mo
SUS440C
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS303
M3
4
25
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN12-A-d3-D10
BAN12
圆柱型 标准型
9GCr18Mo
SUS440C
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUS303
M3
4
25
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN13-A-d3-D10
BAN13
圆柱型 标准型
9GCr18Mo
SUS440C
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUS303
M3
4
7
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN14-A-d3-D10
BAN14
圆柱型 标准型
9GCr18Mo
SUS440C
聚氨酯
肖氏A70
白色
SUS303
M3
4
7
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN15-A-d3-D10
BAN15
圆柱型 标准型
9GCr18Mo
SUS440C
硅橡胶
肖氏A70
浅灰色
SUS303
M3
4
7
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN21-A-d3-D10
BAN21
圆柱型 加长型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS303
M3
6
25
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN22-A-d3-D10
BAN22
圆柱型 加长型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUS303
M3
6
25
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN23-A-d3-D10
BAN23
圆柱型 加长型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUS303
M3
6
7
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN24-A-d3-D10
BAN24
圆柱型 加长型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A70
白色
SUS303
M3
6
7
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN25-A-d3-D10
BAN25
圆柱型 加长型
GCr15
SUJ2
硅橡胶
肖氏A70
浅灰色
SUS303
M3
6
7
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN26-A-d3-D10
BAN26
圆柱型 加长型
GCr15
SUJ2
制电性聚氨酯
肖氏A90
深灰色
SUS303
M3
6
25
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN31-A-d3-D10
BAN31
圆柱型 加长型
9GCr18Mo
SUS440C
聚氨酯
肖氏A90
黑色
SUS303
M3
6
25
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN32-A-d3-D10
BAN32
圆柱型 加长型
9GCr18Mo
SUS440C
聚氨酯
肖氏A90
白色
SUS303
M3
6
25
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN33-A-d3-D10
BAN33
圆柱型 加长型
9GCr18Mo
SUS440C
聚氨酯
肖氏A70
黑色
SUS303
M3
6
7
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN34-A-d3-D10
BAN34
圆柱型 加长型
9GCr18Mo
SUS440C
聚氨酯
肖氏A70
白色
SUS303
M3
6
7
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
BAN35-A-d3-D10
BAN35
圆柱型 加长型
9GCr18Mo
SUS440C
硅橡胶
肖氏A70
浅灰色
SUS303
M3
6
7
3
7
0
0.10
BAF683ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表