BKT01 06 - 轴承止动销·标准型·L尺寸选择型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkt01_06.prj},{NB=BKT02-D15-H21-L30},{CODE=BKT02},{TYPE=Lchicunxuanzexing},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=wudianjiedunie},{D=15},{H=21},{L=30},{LPOOL=30,40,50,60},{T=3},{B=6.0},{M=12},{V=16},{TT=1.0},{DS=20},{ZC=6202},{TT1=4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
选择
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
TT
t
[mm]
DS
Ds
[mm]
ZC
适用轴承
ⁿ/ₐ
BKT01-D4-H7-L15
BKT01
L尺寸选择型
发黑
4
7
2
2.0
4
6
0.7
6
674 694 624
BKT01-D5-H8-L15
BKT01
L尺寸选择型
发黑
5
8
2
2.5
5
6
1.0
7
695 605 625 675
BKT01-D6-H9-L20
BKT01
L尺寸选择型
发黑
6
9
2
3.0
6
8
1.0
8
696 606 626 676
BKT01-D8-H11-L20
BKT01
L尺寸选择型
发黑
8
11
3
4.0
8
8
1.0
10
698 608 628 678
BKT01-D10-H13-L20
BKT01
L尺寸选择型
发黑
10
13
3
5.0
10
12
1.0
12
6800
BKT01-D10-H14-L20
BKT01
L尺寸选择型
发黑
10
14
3
5.0
10
12
1.0
13
6900 6000
BKT01-D10-H17-L25
BKT01
L尺寸选择型
发黑
10
17
3
5.0
10
12
1.0
16
6200
BKT01-D12-H15-L20
BKT01
L尺寸选择型
发黑
12
15
3
6.0
12
16
1.0
14
6801
BKT01-D12-H16-L25
BKT01
L尺寸选择型
发黑
12
16
3
6.0
12
16
1.0
15
6901 6001
BKT01-D12-H18-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
12
18
3
6.0
12
16
1.0
17
6201
BKT01-D15-H18-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
15
18
3
6.0
12
16
1.0
17
6802
BKT01-D15-H19-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
15
19
3
6.0
12
16
1.0
18
6902 6002
BKT01-D15-H21-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
15
21
3
6.0
12
16
1.0
20
6202
BKT01-D17-H20-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
17
20
4
8.0
16
20
1.0
19
6803
BKT01-D17-H22-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
17
22
4
8.0
16
20
1.0
21
6903 6003
BKT01-D17-H24-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
17
24
4
8.0
16
20
1.0
23
6203
BKT01-D20-H23-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
20
23
4
10.0
20
20
1.0
22
6804
BKT01-D20-H25-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
20
25
4
10.0
20
20
1.0
24
6904 6004
BKT01-D20-H27-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
20
27
4
10.0
20
20
1.0
26
6204
BKT01-D25-H28-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
25
28
5
12.0
24
20
1.0
27
6805
BKT01-D25-H29-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
25
29
5
12.0
24
20
1.0
28
6905
BKT01-D25-H31-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
25
31
5
12.0
24
20
1.0
30
6005
BKT01-D25-H33-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
25
33
5
12.0
24
20
1.0
32
6205
BKT01-D30-H33-L30
BKT01
L尺寸选择型
发黑
30
33
5
14.0
30
20
1.0
32
6806
BKT01-D30-H35-L40
BKT01
L尺寸选择型
发黑
30
35
5
14.0
30
20
1.0
34
6906
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表