BKT21 26 - 轴承止动销·标准型·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkt21_26.prj},{NB=BKT22-D10-H13-L20-F10},{CODE=BKT22},{TYPE=Lchicunzhidingxing},{TYPE1=luoshuanxing},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=wudianjiedunie},{D=10},{H=13},{L=20.0},{LPOOL=[20:40/0.5]},{F=10.0},{FPOOL=[10:$F3POOL./0.5]},{M=10},{DS=12},{T=3},{B=5.0},{TT1=3},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
国标材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
选择
[mm]
M
[mm]
DS
ds
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
BKT21-D4-H7-L15-F4
BKT21
L尺寸指定型
螺栓型
45
发黑
4
7
4
6
2
2.0
BKT21-D5-H8-L15-F5
BKT21
L尺寸指定型
螺栓型
45
发黑
5
8
5
7
2
2.5
BKT21-D6-H9-L20-F6
BKT21
L尺寸指定型
螺栓型
45
发黑
6
9
6
8
2
3.0
BKT21-D8-H11-L20-F8
BKT21
L尺寸指定型
螺栓型
45
发黑
8
11
8
10
3
4.0
BKT21-D10-H13-L20-F10
BKT21
L尺寸指定型
螺栓型
45
发黑
10
13
10
12
3
5.0
BKT21-D10-H14-L20-F10
BKT21
L尺寸指定型
螺栓型
45
发黑
10
14
10
13
3
5.0
BKT21-D10-H17-L25-F10
BKT21
L尺寸指定型
螺栓型
45
发黑
10
17
10
16
3
5.0
BKT21-D12-H15-L20-F12
BKT21
L尺寸指定型
螺栓型
45
发黑
12
15
12
14
3
6.0
BKT21-D12-H16-L25-F12
BKT21
L尺寸指定型
螺栓型
45
发黑
12
16
12
15
3
6.0
BKT21-D12-H18-L30-F12
BKT21
L尺寸指定型
螺栓型
45
发黑
12
18
12
17
3
6.0
BKT22-D4-H7-L15-F4
BKT22
L尺寸指定型
螺栓型
45
无电解镀镍
4
7
4
6
2
2.0
BKT22-D5-H8-L15-F5
BKT22
L尺寸指定型
螺栓型
45
无电解镀镍
5
8
5
7
2
2.5
BKT22-D6-H9-L20-F6
BKT22
L尺寸指定型
螺栓型
45
无电解镀镍
6
9
6
8
2
3.0
BKT22-D8-H11-L20-F8
BKT22
L尺寸指定型
螺栓型
45
无电解镀镍
8
11
8
10
3
4.0
BKT22-D10-H13-L20-F10
BKT22
L尺寸指定型
螺栓型
45
无电解镀镍
10
13
10
12
3
5.0
BKT22-D10-H14-L20-F10
BKT22
L尺寸指定型
螺栓型
45
无电解镀镍
10
14
10
13
3
5.0
BKT22-D10-H17-L25-F10
BKT22
L尺寸指定型
螺栓型
45
无电解镀镍
10
17
10
16
3
5.0
BKT22-D12-H15-L20-F12
BKT22
L尺寸指定型
螺栓型
45
无电解镀镍
12
15
12
14
3
6.0
BKT22-D12-H16-L25-F12
BKT22
L尺寸指定型
螺栓型
45
无电解镀镍
12
16
12
15
3
6.0
BKT22-D12-H18-L30-F12
BKT22
L尺寸指定型
螺栓型
45
无电解镀镍
12
18
12
17
3
6.0
BKT26-D4-H7-L15-F4
BKT26
L尺寸指定型
螺栓型
0Cr18Ni9
-
4
7
4
6
2
2.0
BKT26-D5-H8-L15-F5
BKT26
L尺寸指定型
螺栓型
0Cr18Ni9
-
5
8
5
7
2
2.5
BKT26-D6-H9-L20-F6
BKT26
L尺寸指定型
螺栓型
0Cr18Ni9
-
6
9
6
8
2
3.0
BKT26-D8-H11-L20-F8
BKT26
L尺寸指定型
螺栓型
0Cr18Ni9
-
8
11
8
10
3
4.0
BKT26-D10-H13-L20-F10
BKT26
L尺寸指定型
螺栓型
0Cr18Ni9
-
10
13
10
12
3
5.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表