BPB01 12 - 微型凸轮轴承随动器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bpb01_12.prj},{NB=BPB11-d2.5},{CODE=BPB11},{TYPE=jinkouxingquangunzixing yuanzhuxing},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{ATT=hexnut},{DD=2.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M选择
[mm]
B
多棱型
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
FZ1
基本额定负载Cr(动)kN
ⁿ/ₐ
FZ2
基本额定负载Cor(静)kN
ⁿ/ₐ
FZ3
最大容许负载(kN)
ⁿ/ₐ
FZ4
轨道负载容量(kN)
ⁿ/ₐ
ZS
极限转速(rpm)
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
NJ
最大紧固扭矩(N·cm)
ⁿ/ₐ
BPB01-d2.5
BPB01
进口型/带保持架/圆柱型
GCr15
SUJ2
六角螺帽
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
0.42
0.350
0.350
0.285
3360
1
18.7
BPB02-d2.5
BPB02
进口型/带保持架/圆柱型
9Cr18Mo
SUS440C
六角螺帽
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
0.34
0.280
0.280
0.285
3360
1
18.7
BPB11-d2.5
BPB11
进口型/全滚子型/圆柱型
GCr15
SUJ2
六角螺帽
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
1.00
1.080
0.360
0.300
2000
1
18.7
BPB12-d2.5
BPB12
进口型/全滚子型/圆柱型
9Cr18Mo
SUS440C
六角螺帽
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
0.80
0.860
0.360
0.285
2000
1
18.7
BPB05-d2.5
BPB05
标准型/全滚子型/圆柱型
GCr15
SUJ2
六角螺帽
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
1.00
1.080
0.360
0.300
2000
1
18.7
BPB06-d2.5
BPB06
标准型/全滚子型/圆柱型
9Cr18Mo
SUS440C
六角螺帽
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
0.80
0.860
0.360
0.285
2000
1
18.7
BPB08-d2.5
BPB08
标准型/全滚子型/圆柱型
0Cr18Ni9
SUS304
六角螺帽
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
0.00
0.000
0.360
0.000
2000
1
18.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表