BPP01 - 凸轮轴承随动器·螺栓型·内装止推钢球型·球面型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bpp01_asmtab.prj},{NB=BPP05-d5},{CODE=BPP05},{TYPE1=Standard type},{TYPE2=Inner thrust steel ball},{TYPE3=Spherical type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{DD=5},{PPATH=bpp01/assem/bpp01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
TYPE3
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
DDTOL
h7
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MP
螺距
[mm]
V
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(min)
[min]
C
基本额定负荷C(KN)
[KN]
C0
基本额定负荷C0(KN)
[KN]
F0
容许推力负荷 F0(KN)
[KN]
F01
最大容许负荷 F01(KN)
[KN]
F
轨迹表面负荷容量
[KN]
N
极限转速
[l/min]
MG
重量
[g]
BPP01-d5
BPP01
进口型
内装止推钢球
球面型
GCr15
SUJ2
0/-0.012
13
M5
0.80
7.5
9
10
23
0
0
0
3
0.5
10.0
3.14
2.77
0.16
1.42
0.53
29000
10.5
BPP05-d5
BPP05
标准型
内装止推钢球
球面型
GCr15
SUJ2
0/-0.012
13
M5
0.80
7.5
9
10
23
0
0
0
3
0.5
10.0
3.14
2.77
0.16
1.42
0.53
29000
10.5
E-BPP05-d5
E-BPP05
经济型
内装止推钢球
球面型
GCr15
SUJ2
0/-0.012
13
M5
0.80
7.5
9
10
23
0
0
0
3
0.5
10.0
3.14
2.77
0.16
1.42
0.53
29000
10.5
BPP06-d5
BPP06
经济型
内装止推钢球
球面型
GCr15
SUJ2
0/-0.012
13
M5
0.80
7.5
9
10
23
0
0
0
3
0.5
10.0
3.14
2.77
0.16
1.42
0.53
29000
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表