E-BAN01 - 经济型包胶轴承 外螺纹型 圆柱型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/e-ban01.prj},{NB=E-BAN01-d3-D12},{CODE=E-BAN01},{TYPE=Cylindrical},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MAT3=polyurethane},{HRD=Shaw's A90},{CO=black},{MAT4=SUS303},{DD=3},{D=12},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质 (国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质 (相当)
ⁿ/ₐ
MAT3
衬层材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
CO
衬层颜色
ⁿ/ₐ
MAT4
轴材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
ALL
容许负载(N)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
SS
s
[mm]
USE
使用轴承
ⁿ/ₐ
E-BAN01-d3-D12
E-BAN01
圆柱型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏 A90
黑色
SUS303
M3
4
34
3
7
1.5
683ZZ
E-BAN05-d3-D12
E-BAN05
圆柱型
GCr15
SUJ2
silicon rubber
Shaw's A70
Light gray
SUS303
M3
4
34
3
7
1.5
683ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表