E-BJL01 12 - 经济型外螺纹轴承/标准型/加长型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/e-bjl01_12.prj},{NB=E-BJL02-D6-L4},{CODE=E-BJL02},{TYPE=External thread},{TYPE1=Standard type},{MAT=9Cr18Mo},{MAT1=SUS440C},{AXIS=SUS303},{D=6},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
AXIS
材质
ⁿ/ₐ
L
L(标准型)
ⁿ/ₐ
L1
L(加长型)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
USI
使用轴承
ⁿ/ₐ
E-BJL01-D6-L4
E-BJL01
外螺纹
标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
4
0
3
2.5
3
1.0
1.5
4
673ZZ
E-BJL02-D6-L4
E-BJL02
外螺纹
标准型
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
4
0
3
2.5
3
1.0
1.5
4
673ZZ
E-BJL11-D6-L6
E-BJL11
外螺纹
加长型
GCr15
SUJ2
SUS303
0
6
3
2.5
3
1.0
1.5
4
673ZZ
E-BJL12-D6-L6
E-BJL12
外螺纹
加长型
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
0
6
3
2.5
3
1.0
1.5
4
673ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表