J-BBV01 - 圆柱滚子轴承/外圈双挡边/外圈无挡边 进口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/j-bbv01.prj},{NB=J-BBV01-NU315W},{CODE=J-BBV01-NU},{TYPE=Outer ring double flange,Inner ring without flange},{BEA=GB/T307.1 0level},{POST=W(Steel cage)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MODEL=J-BBV01-NU315W},{DD=75},{D=160},{B=37},{RR=2.1},{RR1=2.1},{FW=95.5},{EW=139.5},{J=104},{CR=171},{COR=184.5},{LIM=3740},{LIM1=4420},{DDAA=86.0},{DDBB=86.0},{DDCC=93},{DDDD=97},{DDEE=106},{DAA=149.0},{DBB=149.0},{DBB1=143},{RRAA=2.0},{RR1AA=2.0},{WEI=3.28},{LINK=Website link},{Q1=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BEA
轴承精度
ⁿ/ₐ
POST
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
MODEL
model
[mm]
DD
d
[max]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r
[min]
RR1
r1
[min]
FW
[mm]
EW
ⁿ/ₐ
J
[mm]
CR
额定载荷Cr(动)
[KN]
COR
额定载荷Cor(静)
[KN]
LIM
极限转速 脂润滑
ⁿ/ₐ
LIM1
极限转速 油润滑
ⁿ/ₐ
DDAA
da
[min]
DDBB
db
[min]
DDCC
dc
[max]
DDDD
dd
[min]
DDEE
de
[min]
DAA
Da
[max]
DBB
Db
[max]
DBB1
Db
[min]
RRAA
ra
[max]
RR1AA
r1a
[max]
WEI
参考重量
ⁿ/ₐ
J-BBV01-NU204W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU204W
20
47
14
1.0
0.6
26.5
40
29.5
23.13
20.34
12750
15300
24.0
25.0
26
29
32
42.0
43.0
42
1.0
0.6
0.12
J-BBV01-NU304W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU304W
20
52
15
1.1
0.6
27.5
44.5
31.1
28.35
24.21
11050
12750
24.0
26.5
27
30
33
45.5
48.0
46
1.0
0.6
0.18
J-BBV01-NU205W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU205W
25
52
15
1.0
0.6
31.5
45
34.5
26.37
24.93
11050
12750
29.0
30.0
31
34
37
47.0
48.0
46
1.0
0.6
0.15
J-BBV01-NU305W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU305W
25
62
17
1.1
1.1
34.0
53
38
37.35
33.75
9350
11050
31.5
31.5
33
37
40
55.5
55.5
50
1.0
1.0
0.28
J-BBV01-NU206W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU206W
30
62
16
1.0
0.6
37.5
53.5
41.1
35.1
33.75
9350
11050
34.0
35.0
37
40
44
57.0
58.0
56
1.0
0.6
0.23
J-BBV01-NU306W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU306W
30
72
19
1.1
1.1
40.5
62
44.9
47.7
45
7905
9350
36.5
36.5
40
44
48
65.5
65.5
64
1.0
1.0
0.40
J-BBV01-NU207W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU207W
35
72
17
1.1
0.6
44.0
61.8
48
45.45
45
8075
9350
39.0
41.5
43
46
50
65.5
68.0
64
1.0
0.6
0.33
J-BBV01-NU307W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU307W
35
80
21
1.5
1.1
46.2
68.2
51
63.9
63.9
6885
8160
41.5
43.0
45
48
53
72.0
73.5
70
1.5
1.0
0.55
J-BBV01-NU208W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU208W
40
80
18
1.1
1.1
50.0
70
54.2
39.15
38.7
7990
9350
46.5
46.5
49
52
56
73.5
73.5
72
1.0
1.0
0.38
J-BBV01-NU308W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU308W
40
90
23
1.5
1.5
53.5
77.5
58.4
52.65
51.3
6800
7990
48.0
48.0
51
55
60
82.0
82.0
80
1.5
1.5
0.66
J-BBV01-NU209W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU209W
45
85
19
1.1
1.1
55.0
75
59
41.4
42.3
7140
8415
51.5
51.5
54
57
61
78.5
78.5
77
1.0
1.0
0.43
J-BBV01-NU309W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU309W
45
100
25
1.5
1.5
58.5
86.5
64
66.6
63.9
6120
7140
53.0
53.0
57
60
66
92.0
92.0
89
1.5
1.5
0.88
J-BBV01-NU210W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU210W
50
90
20
1.1
1.1
60.4
80.4
64.6
43.2
45.9
6460
7650
56.5
56.5
58
62
67
83.5
83.5
83
1.0
1.0
0.47
J-BBV01-NU310W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU310W
50
110
27
2.0
2.0
65.0
95
71
78.3
77.4
5525
6545
59.0
59.0
63
67
73
101.0
101.0
98
2.0
2.0
1.14
J-BBV01-NU211W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU211W
55
100
21
1.5
1.1
66.5
88.5
70.8
52.2
56.25
5865
6970
61.5
63.0
65
68
73
92.0
93.5
91
1.5
1.0
0.64
J-BBV01-NU311W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU311W
55
120
29
2.0
2.0
70.5
104.5
77.2
99.9
99.9
5015
5950
64.0
64.0
69
72
80
111.0
111.0
107
2.0
2.0
1.45
J-BBV01-NU212W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU212W
60
110
22
1.5
1.5
73.5
97.5
78.4
61.65
67.5
5440
6460
68.0
68.0
71
75
80
102.0
102.0
100
1.5
1.5
0.82
J-BBV01-NU312W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU312W
60
130
31
2.1
2.1
77.0
113
84.2
111.6
113.4
4675
5525
71.0
71.0
75
79
86
119.0
119.0
116
2.0
2.0
1.80
J-BBV01-NU213W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU213W
65
120
23
1.5
1.5
79.6
105.6
84.8
75.6
85.05
5015
5950
73.0
73.0
77
81
87
112.0
112.0
108
1.5
1.5
1.02
J-BBV01-NU313W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU313W
65
140
33
2.1
2.1
83.5
121.5
91
121.5
125.1
4335
5100
76.0
76.0
81
85
93
129.0
129.0
125
2.0
2.0
2.23
J-BBV01-NU214W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU214W
70
125
24
1.5
1.5
84.5
110.5
89.6
75.15
85.5
4675
5525
78.0
78.0
82
86
92
117.0
117.0
114
1.5
1.5
1.12
J-BBV01-NU314W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU314W
70
150
35
2.1
2.1
90.0
130
98
142.2
151.2
3995
4675
81.0
81.0
87
92
100
139.0
139.0
134
2.0
2.0
2.71
J-BBV01-NU215W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU215W
75
130
25
1.5
1.5
88.5
116.5
94
86.85
99.9
4335
5100
83.0
83.0
87
90
96
122.0
122.0
120
1.5
1.5
1.23
J-BBV01-NU315W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU315W
75
160
37
2.1
2.1
95.5
139.5
104
171
184.5
3740
4420
86.0
86.0
93
97
106
149.0
149.0
143
2.0
2.0
3.28
J-BBV01-NU216W
J-BBV01-NU
外圈双挡边,内圈无挡边
GB/T307.1 0级
W(钢保持架)
GCr15
SUJ2
J-BBV01-NU216W
80
140
26
2.0
2.0
95.3
125.3
101
95.4
109.8
4080
4845
89.0
89.0
94
97
104
131.0
131.0
128
2.0
2.0
1.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表