NKXR12 45Z-IR - 滚针和推力圆柱滚子组合,带内圈
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/nkxr12_50z-ir.prj},{NB=NKXR12Z-IR},{CODE1=NKXR...Z-IR},{TYPE=Roller pin+Thrust cylindrical roller},{TYPE2=Standard type},{CODE2=IR (with inner ring)},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{DD=12},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE1
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
CODE2
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
RR
r
[mm]
RR1
r1
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
V
[mm]
AA
a
[mm]
CR
径向基本额定负载Cr(动)
[KN]
COR
径向基本额定负载Cor(静)
[KN]
CA
基本动态额定负载
[KN]
CPA
轴向基本额定负载(静)
[mm]
RPM
容许转速
[r/min]
DS
安装尺寸Ds(min)
[mm]
D2
min
[mm]
R
max
[mm]
R1
max
[mm]
GG
重量(参考)
[g]
NKXR12Z-IR
NKXR...Z-IR
滚针和推力圆柱滚子组合
标准型
IR(带内圈)
GCr15
SUJ2
24
16.0
23
9
0.3
0.3
15
29.0
6.5
23.7
10.7
12.7
14.4
28.5
7800
25
14
0.3
0.3
52.6
NKXR12Z-IR-J
NKXR...Z-IR-J
滚针和推力圆柱滚子组合
进口型
IR(带内圈)
GCr15
SUJ2
24
16.0
23
9
0.3
0.3
15
29.0
6.5
23.7
10.7
12.7
14.4
28.5
7800
25
14
0.3
0.3
52.6
NKXR12Z-IR-E
NKXR...Z-IR-E
滚针和推力圆柱滚子组合
经济型
IR(带内圈)
GCr15
SUJ2
24
16.0
23
9
0.3
0.3
15
29.0
6.5
23.7
10.7
12.7
14.4
28.5
7800
25
14
0.3
0.3
52.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表