DBA01 11 - 膜片式联轴器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dba01_11.prj},{NB=DBA01-D50-d14-e14},{CODE=DBA01},{TYPE=luodinggudingxingdanmopian},{MTM=luhejing},{DIM=tanqianwei},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=50},{DD=14},{EE=14},{L1=18.0},{F=9.0},{M=6},{TIT=7.0},{ALT=11.00},{AIA=1},{AIE=0.10},{AIO=+0.2/-0.2},{SMO=2600},{MNO=8000},{INM=3.6x10*5},{WEI=170},{ZZDC=0},{ZZDD=0},{LINK=Webxxx},{PPATH=dba01_11/assem/dba01_11_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
LHS
主休表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
EETOL
e公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DBA01-D16-d4-e4
DBA01
螺钉固定型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
16
+0.014/0
+0.014/0
17.70
7.0
3.0
3
0.7
0.60
1
0.05
+0.1/-0.1
160
23000
2.0x10*7
7
DBA01-D20-d4-e4
DBA01
螺钉固定型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
20
+0.014/0
+0.014/0
18.40
7.5
4.0
3
0.7
1.00
1
0.05
+0.1/-0.1
290
22000
6.0x10*7
11
DBA01-D25-d5-e5
DBA01
螺钉固定型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
25
+0.014/0
+0.014/0
21.60
9.0
4.0
4
1.7
2.20
1
0.05
+0.2/-0.2
550
19000
1.8x10*6
22
DBA01-D32-d6-e6
DBA01
螺钉固定型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
32
+0.014/0
+0.014/0
29.00
12.4
6.0
4
1.7
3.80
1
0.05
+0.2/-0.2
1200
15000
5.2x10*6
50
DBA01-D40-d8-e8
DBA01
螺钉固定型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
40
+0.014/0
+0.014/0
35.00
15.5
7.8
5
4.0
6.80
1
0.10
+0.2/-0.2
2200
10000
1.3x10*5
85
DBA01-D50-d14-e14
DBA01
螺钉固定型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
50
+0.014/0
+0.014/0
40.50
18.0
9.0
6
7.0
11.00
1
0.10
+0.2/-0.2
2600
8000
3.6x10*5
170
DBA11-D16-d4-e4
DBA11
螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
16
+0.014/0
+0.014/0
23.80
7.8
3.0
3
0.7
0.60
1
0.05
+0.1/-0.1
160
23000
2.0x10*7
7
DBA11-D20-d4-e4
DBA11
螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
20
+0.014/0
+0.014/0
26.00
7.5
4.0
3
0.7
1.00
1
0.05
+0.1/-0.1
290
22000
6.0x10*7
11
DBA11-D25-d5-e5
DBA11
螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
25
+0.014/0
+0.014/0
30.20
9.0
4.0
4
1.7
2.20
1
0.05
+0.2/-0.2
550
19000
1.8x10*6
22
DBA11-D32-d6-e6
DBA11
螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
32
+0.014/0
+0.014/0
41.00
12.4
6.0
4
1.7
3.80
1
0.05
+0.2/-0.2
1200
15000
5.2x10*6
50
DBA11-D40-d8-e8
DBA11
螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
40
+0.014/0
+0.014/0
47.00
15.5
7.8
5
4.0
6.80
1
0.10
+0.2/-0.2
2200
10000
1.3x10*5
85
DBA11-D50-d14-e14
DBA11
螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角紧定螺钉
50
+0.014/0
+0.014/0
57.00
18.0
9.0
6
7.0
11.00
1
0.10
+0.2/-0.2
2600
8000
3.6x10*5
170
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表