DBJ53 - 膜片式联轴器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbj53.prj},{NB=DBJ53-D28-d8-e8},{CODE=DBJ53},{TYPE=daijiancaoluodinggudingxingshuangmopian},{MTM=luhejing},{DIM=buxiugang},{THA=neiliujiaoyuanzhutouluoding},{D=28},{DD=8},{DDPOOL=8,10},{EE=8},{DD1=12.0},{L=32.0},{L1=9.0},{A=9.5},{F=4.0},{M=3.0},{TIT=1.5},{ALT=1.6},{AIA=1.2},{AIE=0.15},{AIO=+0.2/-0.2},{SMO=3600},{MNO=45},{INM=4.68x10*6},{WEI=42},{B1=20.0},{DD3=6.5},{DD2=2.5},{DDL2=4.25},{L2=10.5},{T=1.0},{B2=5.0},{A1=7},{MD=6.6},{ML=12.0},{ML1=3.0},{MS=2.5},{W=0.40},{L3=10.2},{L4=8.7},{T1=1.0},{DD4=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
LHS
主体表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
D1-气源处理元件-PDF
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DBJ53-D21-d8-e8
DBJ53
带键槽螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
21
9.5
24.5
7.0
7.0
3.5
2.5
1.2
1.2
1.0
0.10
+0.2/-0.2
900
45
1.20x10*6
18
DBJ53-D28-d8-e8
DBJ53
带键槽螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
28
12.0
32.0
9.0
9.5
4.0
3.0
1.5
1.6
1.2
0.15
+0.2/-0.2
3600
45
4.68x10*6
42
DBJ53-D34-d8-e8
DBJ53
带键槽螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
34
17.0
35.0
9.8
12.0
5.0
3.0
1.5
4.0
1.5
0.20
+0.2/-0.2
5700
45
1.10x10*5
65
DBJ53-D46-d10-e10
DBJ53
带键槽螺钉固定型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
46
22.0
44.0
12.6
16.5
6.0
4.0
3.5
10.0
1.5
0.25
+0.3/-0.3
14500
45
4.70x10*5
151
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表