DBL02 - 膜片免键式联轴器·单膜片
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl02.prj},{NB=DBL02-D65-d18-e18},{CODE=DBL02},{TYPE=mianjianshi/danmopian},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=-},{D=65},{DD=18},{DDPOOL=18,19},{EE=18},{L1=26.5},{L2=5.5},{L3=16.0},{D1=44},{PCD=35},{HBS=M5x25},{HBT=6},{ALT=60},{AD=0.6},{AIE=0.2},{AE=+0.6/-0.6},{SMO=120000},{MNO=8000},{INM=4.53x10*-4},{WEI=695},{DD1=36},{DD2=9.2},{M=5},{MD=8.5},{MK=3.5},{MS=8},{ML1=12},{ML2=25},{B1=53},{R=50},{RL=77},{LL1=14.5},{LL2=10},{W1=1.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
LHS
主体表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
HBS
外六角螺栓(免键)尺寸
ⁿ/ₐ
HBT
外六角螺栓(免键)紧固扭矩
[N.m]
ALT
容许扭矩
[N.m]
AD
容许偏角
[°]
AE
容许轴向振幅
[mm]
SMO
静态弹性系数
[N.m/rad]
MNO
最高回转数
[r/min]
INM
惯性力矩
[kg.m²]
WEI
重量
[g]
DBL02-D40-d10-e10
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
40
18.0
3.4
32
23
M4x18
3.5
8
1.0
+0.25/-0.25
15000
10000
5.48x10*-5
246
DBL02-D40-d14-e14
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
40
18.0
3.4
35
27
M4x18
3.5
8
1.0
+0.25/-0.25
15000
10000
5.48x10*-5
246
DBL02-D40-d16-e16
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
40
18.0
3.4
35
28
M4x18
3.5
8
1.0
+0.25/-0.25
15000
10000
5.48x10*-5
246
DBL02-D65-d15-e15
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
65
26.5
5.5
41
29
M5x25
6
60
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d16-e16
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
65
26.5
5.5
41
30
M5x25
6
60
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d17-e17
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
65
26.5
5.5
41
32
M5x25
6
60
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d18-e18
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
65
26.5
5.5
44
35
M5x25
6
60
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d20-e20
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
65
22.0
5.5
48
37
M5x22
6
80
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d24-e24
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
65
22.0
5.5
53
42
M5x22
6
80
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d30-e30
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
65
22.0
5.5
58
45
M5x22
6
80
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D65-d35-e35
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
65
22.0
5.5
63
51
M5x22
6
80
0.6
+0.6/-0.6
120000
8000
4.53x10*-4
695
DBL02-D87-d25-e25
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
87
30.0
7.0
62
50
M6x30
13.7
200
0.6
+0.5/-0.5
330000
6000
1.68x10*-3
1600
DBL02-D87-d30-e30
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
87
30.0
7.0
66
54
M6x30
13.7
250
0.6
+0.5/-0.5
330000
6000
1.68x10*-3
1600
DBL02-D87-d35-e35
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
87
30.0
7.0
68
54
M6x30
13.7
250
0.6
+0.5/-0.5
330000
6000
1.68x10*-3
1600
DBL02-D87-d38-e38
DBL02
免键式/单膜片
S45C
SUS301CSP
-
87
30.0
7.0
78
64
M6x30
13.7
250
0.6
+0.5/-0.5
330000
6000
1.68x10*-3
1600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表