DBL21 - 膜片免键式联轴器.双膜片
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl21_asmtab.prj},{NB=DBL21-D94-d19-e19},{CODE=DBL21},{TYPE=mianjianshishuangmopian},{MAT=S45C},{MAT1=SuS301CSP},{SUR=fahei},{D=94},{DD=19},{DDPOOL=19,20,22,24,25,28,30,35},{EE=19},{L=148},{L1=51.0},{L2=29},{L3=30},{W=8.0},{M=M6},{M1=6},{SJNJ=7},{NJ=150},{ZDNJ=300},{ZS=4500},{LJ=3.62x10*-3},{NJGX=90x10*3},{JXPZ=0.04},{ZXPZ=2},{ZHXI=+1.5/-1.5},{ZL=2640},{LINK=webxxx},{D1=76},{D2=52.85},{L4=12.8},{L5=4.0},{D3=71.00},{D4=59},{L6=8.0},{D5=72.8},{D6=60.8},{D7=50},{L7=6.0},{D8=10.4},{PPATH=dbl21/assem/dbl21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SJNJ
紧固扭力(N-m)
ⁿ/ₐ
NJ
额定扭矩(N-m)
ⁿ/ₐ
ZDNJ
最大扭矩(N-m)
ⁿ/ₐ
ZS
最高转速(rpm)
ⁿ/ₐ
LJ
惯性力矩(kg-m2)
ⁿ/ₐ
NJGX
静态扭矩刚性(N-m/rad)
ⁿ/ₐ
JXPZ
径向偏差(mm)
ⁿ/ₐ
ZXPZ
角向偏差(°)
ⁿ/ₐ
ZHXI
轴向偏差(mm)
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g)
ⁿ/ₐ
DBL21-D68-d11-e11
DBL21
免键式双膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
68
121
41.5
26
24
7.0
M5
4
55
110
4500
0.71x10*-3
15x10*3
0.04
2
+1.5/-1.5
1078
DBL21-D82-d14-e14
DBL21
免键式双膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
82
128
44.0
26
26
7.0
M6
7
80
160
4500
1.85x10*-3
44x10*3
0.04
2
+1.5/-1.5
1870
DBL21-D94-d19-e19
DBL21
免键式双膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
94
148
51.0
29
30
8.0
M6
7
150
300
4500
3.62x10*-3
90x10*3
0.04
2
+1.5/-1.5
2640
DBL21-D104-d24-e24
DBL21
免键式双膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
104
164
57.0
34
30
10.0
M6
7
220
440
4500
5.8x10*-3
130x10*3
0.04
2
+1.5/-1.5
4630
DBL21-D126-d30-e30
DBL21
免键式双膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
126
201
70.5
42
38
11.0
M8
15
350
700
4500
13.1x10*-3
220x10*3
0.04
2
+1.5/-1.5
6380
DBL21-D144-d35-e35
DBL21
免键式双膜片
S45C
SuS301CSP
发黑
144
228
79.0
48
46
12.0
M8
15
500
1000
4500
26.5x10*-3
380x10*3
0.04
2
+1.5/-1.5
9460
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表