DBL51 - 膜片免键式联轴器·单膜片
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl51.prj},{NB=DBL51-D40-d10-e10},{CODE=DBL51},{TYPE=mianjianandjiancao/shuangmopian},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=-},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=40},{DD=10},{DDPOOL=10,12},{EE=10},{L=50},{L1=18},{L2=15},{L3=10.2},{D1=32},{PCD=23},{HBS=M4-L18},{HBT=3.5},{ALT=8},{AD=1.0},{AIE=0.2},{AE=+0.5/-0.5},{SMO=6300},{MNO=10000},{INM=7.58x10*-5},{WEI=331},{DD1=18},{DD2=7.5},{M=4},{MD=7},{MK=2.8},{MS=7},{ML1=8},{ML2=18},{B1=30},{LL1=9},{LL2=6},{W1=1},{W=3.4},{F=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
LHS
主体表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
HBS
外六角螺栓(免键)尺寸
ⁿ/ₐ
HBT
外六角螺栓(免键)紧固扭矩
[N.m]
ALT
容许扭矩
[N.m]
AD
容许偏角
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AE
容许轴向振幅
[mm]
SMO
静态弹性系数
[N.m/rad]
MNO
最高回转数
[r/min]
INM
惯性力矩
[kg.m²]
WEI
重量
[g]
DBL51-D40-d10-e10
DBL51
一端免键另一端键槽孔双膜片
S45C
SUS301CSP
-
内六角紧定螺钉
40
50
18
15
32
23
M4-L18
3.5
8
1.0
0.2
+0.5/-0.5
6300
10000
7.58x10*-5
331
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表