DBL56 57 - 膜片免键式联轴器·单膜片
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl56_57.prj},{NB=DBL56-D87-d38-e20},{CODE=DBL56},{TYPE=mianjianandjiancao/danmopian},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=fahei},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=87},{DD=38},{DDPOOL=38,40,45},{EE=20},{L1=30.0},{L2=7.0},{L3=30},{L4=20},{D1=78},{D2=56},{PCD=64},{HBS=M6x30},{HBT=13.7},{ALT=180},{AD=0.6},{AIE=-},{AE=+0.5/-0.5},{SMO=330000},{MNO=6000},{INM=1.4x10*-3},{BCXS=1.5},{NJ=180},{WEI=1500},{DD1=46},{DD2=11.0},{M=6},{MD=10.0},{MK=4.0},{MS=10},{ML1=16},{ML2=30},{B1=71},{R=100},{RL=136},{LL1=18.0},{LL2=8},{W1=2.0},{F=10.0},{F1=10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
LHS
主体表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
HBS
外六角螺栓(免键)尺寸
ⁿ/ₐ
HBT
外六角螺栓(免键)紧固扭矩
[N.m]
ALT
容许扭矩
[N.m]
AD
容许偏角
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AE
容许轴向振幅
[mm]
SMO
静态弹性系数
[N.m/rad]
MNO
最高回转数
[r/min]
INM
惯性力矩
[kg.m²]
BCXS
补尝系数
ⁿ/ₐ
NJ
容许扭矩(N-m)
[mm]
WEI
重量
[g]
DBL56-D65-d15-e15
DBL56
一端免键另一端键槽孔单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
内六角紧定螺钉
65
24.0
5.5
25
16
41
42
29
M5x25
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d16-e15
DBL56
一端免键另一端键槽孔单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
内六角紧定螺钉
65
24.0
5.5
25
16
41
42
30
M5x25
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d17-e15
DBL56
一端免键另一端键槽孔单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
内六角紧定螺钉
65
24.0
5.5
25
16
41
42
32
M5x25
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d18-e15
DBL56
一端免键另一端键槽孔单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
内六角紧定螺钉
65
24.0
5.5
25
16
44
42
35
M5x25
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d20-e15
DBL56
一端免键另一端键槽孔单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
内六角紧定螺钉
65
24.0
5.5
25
16
48
42
37
M5x22
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d24-e15
DBL56
一端免键另一端键槽孔单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
内六角紧定螺钉
65
24.0
5.5
25
16
53
42
42
M5x22
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d30-e15
DBL56
一端免键另一端键槽孔单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
内六角紧定螺钉
65
24.0
5.5
25
16
58
42
45
M5x22
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d35-e15
DBL56
一端免键另一端键槽孔单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
内六角紧定螺钉
65
24.0
5.5
25
16
63
42
51
M5x22
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D87-d25-e20
DBL56
一端免键另一端键槽孔单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
内六角紧定螺钉
87
30.0
7.0
30
20
62
56
50
M6x30
13.7
180
0.6
-
+0.5/-0.5
330000
6000
1.4x10*-3
1.5
180
1500
DBL56-D87-d30-e20
DBL56
一端免键另一端键槽孔单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
内六角紧定螺钉
87
30.0
7.0
30
20
66
56
54
M6x30
13.7
180
0.6
-
+0.5/-0.5
330000
6000
1.4x10*-3
1.5
180
1500
DBL56-D87-d35-e20
DBL56
一端免键另一端键槽孔单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
内六角紧定螺钉
87
30.0
7.0
30
20
68
56
54
M6x30
13.7
180
0.6
-
+0.5/-0.5
330000
6000
1.4x10*-3
1.5
180
1500
DBL56-D87-d38-e20
DBL56
一端免键另一端键槽孔单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
内六角紧定螺钉
87
30.0
7.0
30
20
78
56
64
M6x30
13.7
180
0.6
-
+0.5/-0.5
330000
6000
1.4x10*-3
1.5
180
1500
DBL57-D65-d15-e15
DBL57
一端免键另一端键槽孔单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
内六角紧定螺钉
65
26.5
5.5
25
16
41
42
29
M5x25
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d16-e15
DBL57
一端免键另一端键槽孔单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
内六角紧定螺钉
65
26.5
5.5
25
16
41
42
30
M5x25
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d17-e15
DBL57
一端免键另一端键槽孔单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
内六角紧定螺钉
65
26.5
5.5
25
16
41
42
32
M5x25
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d18-e15
DBL57
一端免键另一端键槽孔单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
内六角紧定螺钉
65
26.5
5.5
25
16
44
42
35
M5x25
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d20-e15
DBL57
一端免键另一端键槽孔单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
内六角紧定螺钉
65
22.0
5.5
25
16
48
42
37
M5x22
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d24-e15
DBL57
一端免键另一端键槽孔单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
内六角紧定螺钉
65
22.0
5.5
25
16
53
42
42
M5x22
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d30-e15
DBL57
一端免键另一端键槽孔单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
内六角紧定螺钉
65
22.0
5.5
25
16
58
42
45
M5x22
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d35-e15
DBL57
一端免键另一端键槽孔单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
内六角紧定螺钉
65
22.0
5.5
25
16
63
42
51
M5x22
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D87-d25-e20
DBL57
一端免键另一端键槽孔单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
内六角紧定螺钉
87
30.0
7.0
30
20
62
56
50
M6x30
13.7
180
0.7
-
+0.5/-0.5
70000
6000
3.2x10*-3
-
200
670
DBL57-D87-d30-e20
DBL57
一端免键另一端键槽孔单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
内六角紧定螺钉
87
30.0
7.0
30
20
66
56
54
M6x30
13.7
180
0.7
-
+0.5/-0.5
70000
6000
3.2x10*-3
-
200
670
DBL57-D87-d35-e20
DBL57
一端免键另一端键槽孔单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
内六角紧定螺钉
87
30.0
7.0
30
20
68
56
54
M6x30
13.7
180
0.7
-
+0.5/-0.5
70000
6000
3.2x10*-3
-
200
670
DBL57-D87-d38-e20
DBL57
一端免键另一端键槽孔单膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
内六角紧定螺钉
87
30.0
7.0
30
20
78
56
64
M6x30
13.7
180
0.7
-
+0.5/-0.5
70000
6000
3.2x10*-3
-
200
670
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表