DBM31 41 - 膜片式联轴器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbm31_41.prj},{NB=DBM31-D56-d10-e10},{CODE=DBM31},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=buxiugang},{DIM=buxiugang},{PINM=-},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=56},{DD=10},{EE=10},{L=43.2},{L1=20.0},{L2=0.0},{DD1=0.0},{F=6.0},{A=21.25},{M=5.0},{TIT=8.0},{ALT=15.0},{ZDNJ=30.0},{AIA=1.0},{AIE=0.02},{AIO=+0.4/-0.4},{SMO=15000},{MNO=11000},{INM=1.4x10*-4},{WEI=610},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
PINM
销材质
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
l2
[mm]
DD1
d1
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
[N*m]
ZDNJ
最大扭矩(N·m)
[°]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DHMPOOL11
ⁿ/ₐ
DBM31-D15-d3-e3
DBM31
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
15
16.0
7.5
0.0
0.0
2.3
5.25
2.0
0.5
0.5
1.0
0.5
0.02
+0.1/-0.1
500
42000
2.3x10*-7
15
-d
DBM31-D19-d4-e4
DBM31
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
19
19.0
9.0
0.0
0.0
2.5
7.10
2.0
0.5
1.0
2.0
1.0
0.02
+0.1/-0.1
1000
33000
7.4x10*-7
29
-d
DBM31-D25-d5-e5
DBM31
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
25
23.6
11.0
0.0
0.0
3.5
9.25
2.5
1.0
1.2
2.4
1.0
0.02
+0.2/-0.2
1500
25000
2.8x10*-6
53
-d
DBM31-D27-d6-e6
DBM31
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
27
23.6
11.0
0.0
0.0
3.5
10.25
2.5
1.0
1.5
3.0
1.0
0.02
+0.2/-0.2
2100
23000
3.8x10*-6
67
-d
DBM31-D34-d6-e6
DBM31
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
34
26.2
12.0
0.0
0.0
4.0
13.00
3.0
1.5
3.5
7.0
1.0
0.02
+0.3/-0.3
3800
18000
1.1x10*-5
115
-d
DBM31-D39-d8-e8
DBM31
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
39
32.8
15.0
0.0
0.0
5.0
14.50
4.0
3.5
5.0
10.0
1.0
0.02
+0.3/-0.3
5500
16000
2.5x10*-5
185
-d
DBM31-D44-d8-e8
DBM31
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
44
32.8
15.0
0.0
0.0
5.0
17.00
4.0
3.5
7.0
14.0
1.0
0.02
+0.3/-0.3
7000
14000
3.9x10*-5
305
-d
DBM31-D56-d10-e10
DBM31
螺钉夹紧型单膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
56
43.2
20.0
0.0
0.0
6.0
21.25
5.0
8.0
15.0
30.0
1.0
0.02
+0.4/-0.4
15000
11000
1.4x10*-4
610
-d
DBM41-D15-d3-e3
DBM41
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
15
22.0
7.5
5.0
5.1
2.3
5.25
2.0
0.5
0.5
1.0
1.0
0.05
+0.2/-0.2
300
42000
5.0x10*-7
20
-d
DBM41-D19-d4-e4
DBM41
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
19
25.5
9.0
5.5
8.5
2.5
7.10
2.0
0.5
1.0
2.0
2.0
0.15
+0.2/-0.2
550
33000
1.6x10*-6
38
-d
DBM41-D25-d5-e5
DBM41
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
25
32.2
11.0
7.0
12.5
3.5
9.25
2.5
1.0
1.2
2.4
2.0
0.20
+0.4/-0.4
1100
25000
6.1x10*-6
71
-d
DBM41-D27-d6-e6
DBM41
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
27
32.2
11.0
7.0
14.5
3.5
10.25
2.5
1.0
1.5
3.0
2.0
0.20
+0.4/-0.4
1300
23000
8.2x10*-5
88
-d
DBM41-D34-d6-e6
DBM41
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
34
37.4
12.0
9.0
16.5
4.0
13.00
3.0
1.5
3.5
7.0
2.0
0.25
+0.6/-0.6
1800
18000
8.2x10*-6
160
-d
DBM41-D39-d8-e8
DBM41
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
39
46.6
15.0
11.0
20.5
5.0
14.50
4.0
3.5
5.0
10.0
2.0
0.30
+0.6/-0.6
3500
16000
2.5x10*-5
260
-d
DBM41-D44-d8-e8
DBM41
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
44
46.6
15.0
11.0
23.0
5.0
17.00
4.0
3.5
7.0
14.0
2.0
0.30
+0.6/-0.6
5500
14000
8.9x10*-5
400
-d
DBM41-D56-d10-e10
DBM41
螺钉夹紧型双膜片
不锈钢
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
56
60.4
20.0
14.0
28.5
6.0
21.25
5.0
8.0
15.0
30.0
2.0
0.30
+0.8/-0.8
10000
11000
2.9x10*-4
800
-d
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表