DBU01 - 十字环联轴器·螺钉固定型·不锈钢(含碳树脂)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbu01.prj},{NB=DBU01-D44-d14-e14},{CODE=DBU01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=luhejing},{SRM=gongchengsuojiao},{THA=jingdingluoding},{D=44},{DD=14},{EE=14},{DD1=22.5},{L=46},{L1=15},{F=7.5},{M=6},{TIT=7},{ALT=30},{AIA=2},{AIE=1.0},{SMO=1500},{MNO=12000},{INM=4x10*5},{WEI=140},{DCZZ=N/A},{DDZZ=N/A},{LNIK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{A=10.0},{B=10.4},{C=22.5},{PPATH=dbu01/assem/dbu01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SRM
间隔环材质
ⁿ/ₐ
LHS
主休表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
LNIK
网址
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
DBU01-D44-d14-e14
DBU01
螺钉固定型
铝合金
铝青铜
阳极氧化
紧定螺钉
44
22.5
46
15
7.5
6
7
30
2
1.0
1500
12000
4x10*5
140
网站连接
10.0
10.4
22.5
DBU01-D55-d18-e18
DBU01
螺钉固定型
铝合金
铝青铜
阳极氧化
紧定螺钉
55
28.0
57
19
9.5
8
15
45
2
1.5
2800
10000
11x10*5
260
网站连接
12.0
13.0
28.0
DBU01-D70-d22-e22
DBU01
螺钉固定型
铝合金
铝青铜
阳极氧化
紧定螺钉
70
39.0
77
25
12.5
10
30
80
2
2.0
4800
8000
40x10*5
450
网站连接
17.5
15.0
39.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表