DCJ31 36 - 梅花式联轴器·免键型·不锈钢/碳钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dcj31_36.prj},{NB=DCJ31-D80-d19-e19},{CODE=DCJ31},{TYPE=mianjianxing},{MTM=buxiugang},{MAT=Polyurethane},{THA=-},{APPENDIX=Hexagon socket set screws, socket head cap screws},{D=80},{DD=19},{DDPOOL=19,20,22,24,25,28,30,32,35,36,38,40},{EE=19},{L=111.5},{L1=45.0},{L2=21.5},{M=6.0},{LOT=14.0},{TRT=300.0},{RTB=600.0},{THS=8000},{INM=4.1*10*-2},{STS=4000},{TMA=0.10},{MPA=1},{AMP=+1.8/-1.8},{LINK=Webxxx},{PPATH=dcj31_36/assem/dcj31_36_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
MAT
间隔环材质
ⁿ/ₐ
THA
主体表面处理
ⁿ/ₐ
APPENDIX
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
LOT
锁紧扭矩
[N*m]
TRT
常用额定扭矩
[N*m]
RTB
最大额定扭矩
[N*m]
THS
最高转速
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
ⁿ/ₐ
TMA
径向最大容许偏差
[mm]
MPA
角向最大容许偏差
[°]
AMP
轴向最大容许偏差
ⁿ/ₐ
DCJ31-D40-d8-e8
DCJ31
免键型
不锈钢
聚氨酯
-
内六角紧定螺钉,内六角圆柱头螺钉
40
66.0
25.5
15.0
4.0
3.4
17.0
34.0
15000
8.7X10*-5
1200
0.10
01 (锡青铜)
+1.2/-1.2
DCJ31-D55-d12-e12
DCJ31
免键型
不锈钢
聚氨酯
-
内六角紧定螺钉,内六角圆柱头螺钉
55
78.0
30.5
17.0
4.0
7.0
50.0
100.0
10000
3.6X10*-3
2500
0.10
01 (锡青铜)
+1.4/-1.4
DCJ31-D65-d14-e14
DCJ31
免键型
不锈钢
聚氨酯
-
内六角紧定螺钉,内六角圆柱头螺钉
65
90.0
36.0
18.0
5.0
7.0
150.0
300.0
9000
8.7X10*-3
3800
0.10
01 (锡青铜)
+1.5/-1.5
DCJ31-D80-d19-e19
DCJ31
免键型
不锈钢
聚氨酯
-
内六角紧定螺钉,内六角圆柱头螺钉
80
111.5
45.0
21.5
6.0
14.0
300.0
600.0
8000
4.1*10*-2
4000
0.10
01 (锡青铜)
+1.8/-1.8
DCJ36-D40-d8-e8
DCJ36
免键型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角紧定螺钉,内六角圆柱头螺钉
40
66.0
25.5
15.0
4.0
3.4
17.0
34.0
15000
8.7X10*-5
1200
0.10
01 (锡青铜)
+1.2/-1.2
DCJ36-D55-d12-e12
DCJ36
免键型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角紧定螺钉,内六角圆柱头螺钉
55
78.0
30.5
17.0
4.0
7.0
50.0
100.0
10000
3.6X10*-3
2500
0.10
01 (锡青铜)
+1.4/-1.4
DCJ36-D65-d14-e14
DCJ36
免键型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角紧定螺钉,内六角圆柱头螺钉
65
90.0
36.0
18.0
5.0
7.0
150.0
300.0
9000
8.7X10*-3
3800
0.10
01 (锡青铜)
+1.5/-1.5
DCJ36-D80-d19-e19
DCJ36
免键型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角紧定螺钉,内六角圆柱头螺钉
80
11.5
45.0
21.5
6.0
14.0
300.0
600.0
8000
4.1*10*-2
4000
0.10
01 (锡青铜)
+1.8/-1.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表