QAC66 - 滚轮·直柱形·无衬层·简易配管型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qac66.prj},{NB=QAC66-D18-d8-L100},{CODE=QAC66},{TYPE=Simple piping type/Straight Column Type},{MAT1=Aluminum Alloy},{MAT2=-},{MAT3=Steel},{SUR=Clear Anodizing},{D=18},{DPOOL=18,28,38,48},{DD=8},{L=100},{LINK=Website Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
芯材 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
衬层 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
轴承 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
BEAR
使用轴承
ⁿ/ₐ
QAC66-D18-d8-L100
QAC66
简易配管型·直柱型
铝合金
-
钢
本色阳极氧化
12
3.5
10
678ZZ*2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表