QBC01 03 - 滚轮·聚氨酯·带圆环型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qbc_01_03_asmtab.prj},{NB=QBC02-D30-d5-L10},{CODE=QBC02},{TYPE=dangquan},{MAT=A5052},{MAT1=PU(Natural Color)},{HRD=xiaoshi A70},{D=30},{DD=5},{DDPOOL=5,6,8,10,12,15},{L=10},{LPOOL=10,15,20,25,30,40,50},{TT=3},{PPATH=qbc01_03/assem/qbc_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
芯材材质
ⁿ/ₐ
MAT1
衬层材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TT
t
[mm]
QBC01-D12-d3-L5
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
12
2
QBC01-D13-d3-L5
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
13
2
QBC01-D15-d3-L5
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
15
2
QBC01-D16-d4-L5
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
16
2
QBC01-D20-d4-L10
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
20
3
QBC01-D25-d5-L10
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
25
3
QBC01-D30-d5-L10
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
30
3
QBC01-D35-d6-L10
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
35
3
QBC01-D40-d6-L10
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
40
4
QBC01-D45-d8-L10
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
45
4
QBC01-D50-d8-L10
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
50
4
QBC01-D55-d8-L15
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
55
4
QBC01-D60-d8-L15
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
60
4
QBC01-D70-d10-L15
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
70
5
QBC01-D80-d10-L15
QBC01
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A90
80
5
QBC02-D12-d3-L5
QBC02
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A70
12
2
QBC02-D13-d3-L5
QBC02
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A70
13
2
QBC02-D15-d3-L5
QBC02
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A70
15
2
QBC02-D16-d4-L5
QBC02
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A70
16
2
QBC02-D20-d4-L10
QBC02
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A70
20
3
QBC02-D25-d5-L10
QBC02
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A70
25
3
QBC02-D30-d5-L10
QBC02
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A70
30
3
QBC02-D35-d6-L10
QBC02
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A70
35
3
QBC02-D40-d6-L10
QBC02
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A70
40
4
QBC02-D45-d8-L10
QBC02
带圆环型
A5052
聚氨酯(自然色)
肖氏 A70
45
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表