VNB01 24 - 螺旋齿轮 · 模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f6/vnb01_24.prj},{NB=VNB12-1.0-13-P6-L},{CODE=VNB12},{TYPE=luodinsuodingxing},{MAT=xiangdanyuS45C},{HRD=-},{SUR=fahei},{JD=8ji},{MS=1},{CS=13},{P=6},{FX=L},{OP=N/A},{LINK=web xxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
JD
齿轮精度(JIS B 1702-1)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
VNB01-1.0-13-P6-L
VNB01
圆孔型
相当于S45C
-
-
8级
18.38
20.38
10
15
20
10
VNB02-1.0-13-P6-L
VNB02
圆孔型
相当于S45C
-
发黑
8级
18.38
20.38
10
15
20
10
VNB03-1.0-13-P6-L
VNB03
圆孔型
相当于S45C
HRC40~55
发黑
9级
18.38
20.38
10
15
20
10
VNB04-1.0-13-P6-L
VNB04
圆孔型
SUS304
-
-
8级
18.38
20.38
10
15
20
10
VNB05-1.0-13-P6-L
VNB05
圆孔型
MCnilong
-
-
9级
18.38
20.38
10
15
20
10
VNB11-1.0-13-P6-L
VNB11
螺钉锁定型
相当于S45C
-
-
8级
18.38
20.38
10
15
20
10
VNB12-1.0-13-P6-L
VNB12
螺钉锁定型
相当于S45C
-
发黑
8级
18.38
20.38
10
15
20
10
VNB13-1.0-13-P6-L
VNB13
螺钉锁定型
相当于S45C
HRC40~55
发黑
9级
18.38
20.38
10
15
20
10
VNB14-1.0-13-P6-L
VNB14
螺钉锁定型
SUS304
-
-
8级
18.38
20.38
10
15
20
10
VNB15-1.0-13-P6-L
VNB15
螺钉锁定型
MCnilong
-
-
9级
18.38
20.38
10
15
20
10
VNB21-1.0-15-P8-L
VNB21
键槽孔型
相当于S45C
-
-
8级
21.21
23.21
10
18
20
10
VNB22-1.0-15-P8-L
VNB22
键槽孔型
相当于S45C
-
发黑
8级
21.21
23.21
10
18
20
10
VNB23-1.0-15-P8-L
VNB23
键槽孔型
相当于S45C
HRC40~55
发黑
9级
21.21
23.21
10
18
20
10
VNB24-1.0-15-P8-L
VNB24
键槽孔型
SUS304
-
-
8级
21.21
23.21
10
18
20
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表