VNF01 51 - 标准直齿轮·模数1.0·压力角20°
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f6/vnf01_51.prj},{NB=VNF22-1.0-20-B10-B-P6},{CODE=VNF22},{TYPE=*****},{GBMAT=45},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{MOD=1.0},{NUTPOOL=[20:30/1],32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,65,66,68,70,72,75,80,84,85,90,95,96,100,110,120},{NA='N/A','N/A'},{HC1='N/A','N/A','HC90','HC90','HC120','HC120'},{P1='6','7','8','9','10'},{P2='6','7','8','9','10','11','12'},{P3='6','7','8','9','10','11','12','13','14','15'},{P4='8','9','10','11','12','13','14','15','16','17'},{P5='6','7','8','9','10','11','12','13','14','15','16','17'},{P6='8','9','10','11','12','13','14','15','16','17','18'},{NUT=20},{B=10},{GES=B},{P=6},{ZZMC=N/A},{MC=0},{HC=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GBMAT
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
VNF01-1.0-20-B10-A-P6
VNF01
圆孔型
45
S45C
-
-
1.0
20
22
0
0
10
0
0
VNF02-1.0-20-B10-A-P6
VNF02
圆孔型
45
S45C
-
发黑
1.0
20
22
0
0
10
0
0
VNF03-1.0-20-B10-A-P6
VNF03
圆孔型
45
S45C
HRC40-55
发黑
1.0
20
22
0
0
10
0
0
VNF11-1.0-20-B10-A-P6
VNF11
圆孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1.0
20
22
0
0
10
0
0
VNF21-1.0-20-B10-B-P6
VNF21
螺钉锁紧型
45
S45C
-
-
1.0
20
22
16
20
10
4
4
VNF22-1.0-20-B10-B-P6
VNF22
螺钉锁紧型
45
S45C
-
发黑
1.0
20
22
16
20
10
4
4
VNF23-1.0-20-B10-B-P6
VNF23
螺钉锁紧型
45
S45C
HRC40-55
发黑
1.0
20
22
16
20
10
4
4
VNF31-1.0-20-B10-B-P6
VNF31
螺钉锁紧型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1.0
20
22
16
20
10
4
4
VNF41-1.0-20-B10-A-P8N
VNF41
键槽孔型
45
S45C
-
-
1.0
20
22
0
0
10
0
0
VNF42-1.0-20-B10-A-P8N
VNF42
键槽孔型
45
S45C
-
发黑
1.0
20
22
0
0
10
0
0
VNF43-1.0-20-B10-A-P8N
VNF43
键槽孔型
45
S45C
HRC40-55
发黑
1.0
20
22
0
0
10
0
0
VNF51-1.0-20-B10-A-P8N
VNF51
键槽孔型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
1.0
20
22
0
0
10
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表