ENQ21 81 - 平皮带用惰轮·梯形槽螺丝固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/enq21_81.prj},{NB=ENQ31-A140-5-H4},{CODE=ENQ31},{TYPE=ti},{TYPOOL=dai},{MAT=A5052},{SUR=True-color anodic oxidation of sprayed fine sand},{A=140},{R=5.0},{DD=4},{HPNC=H},{N=0},{C=0},{PNCPOOL='H','P'},{PNCPOOL1='H','P','N'},{PNCPOOL3='H','P','N','C'},{PNCPOOL4='-'},{NPOOL='N10,NK10'},{D1=142},{D2=130},{HH=5.0},{W=11.0},{T=15},{T1=5.0},{L=27},{V=6},{D=30},{MPOOL=4},{MPOOL1=M4},{PD=10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
R
[mm]
D1
D1轴承尺寸
[mm]
D2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
L
最小单位10
[mm]
V
[mm]
D
[mm]
MM
m
[mm]
PD
适用皮带直径
[mm]
ENQ21-A15-1-H3
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
15
1.0
17
13
1.0
2.2
5
2.5
11
3
12
3.000
2
ENQ21-A20-1-H3
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
20
1.0
22
18
1.0
2.2
5
2.5
11
3
16
3.000
2
ENQ21-A30-1-H3
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
30
1.0
32
28
1.0
2.2
5
2.5
11
3
20
3.000
2
ENQ21-A40-1-H3
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
40
1.0
42
38
1.0
2.2
5
2.5
11
3
20
3.000
2
ENQ21-A20-1.5-H3
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
20
1.5
22
17
1.5
3.3
10
5.0
16
3
16
3.000
3
ENQ21-A30-1.5-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
30
1.5
32
27
1.5
3.3
10
5.0
16
3
20
3.000
3
ENQ21-A40-1.5-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
40
1.5
42
37
1.5
3.3
10
5.0
16
3
20
3.000
3
ENQ21-A45-1.5-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
45
1.5
47
42
1.5
3.3
10
5.0
20
5
25
4.000
3
ENQ21-A60-1.5-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
60
1.5
62
57
1.5
3.3
10
5.0
20
5
25
4.000
3
ENQ21-A18-2-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
18
2.0
20
14
2.0
4.4
10
5.0
16
3
16
3.000
4
ENQ21-A23-2-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
23
2.0
25
19
2.0
4.4
10
5.0
16
3
20
3.000
4
ENQ21-A28-2-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
28
2.0
30
24
2.0
4.4
10
5.0
16
3
20
3.000
4
ENQ21-A30-2-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
30
2.0
32
26
2.0
4.4
10
5.0
16
3
20
3.000
4
ENQ21-A40-2-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
40
2.0
42
36
2.0
4.4
10
5.0
16
3
20
3.000
4
ENQ21-A45-2-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
45
2.0
47
41
2.0
4.4
10
5.0
20
5
25
4.000
4
ENQ21-A48-2-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
48
2.0
50
44
2.0
4.4
10
5.0
20
5
25
4.000
4
ENQ21-A60-2-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
60
2.0
62
56
2.0
4.4
10
5.0
20
5
25
4.000
4
ENQ21-A80-2-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
80
2.0
82
76
2.0
4.4
10
5.0
20
5
25
4.000
4
ENQ21-A28-2.5-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
28
2.5
30
23
2.5
5.5
10
5.0
16
3
20
3.000
5
ENQ21-A40-2.5-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
40
2.5
42
35
2.5
5.5
10
5.0
20
5
25
4.000
5
ENQ21-A48-2.5-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
48
2.5
50
43
2.5
5.5
10
5.0
20
5
25
4.000
5
ENQ21-A50-2.5-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
50
2.5
52
45
2.5
5.5
10
5.0
20
5
25
4.000
5
ENQ21-A60-2.5-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
60
2.5
62
55
2.5
5.5
10
5.0
20
5
25
4.000
5
ENQ21-A75-2.5-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
75
2.5
77
70
2.5
5.5
10
5.0
20
5
25
4.000
5
ENQ21-A80-2.5-H4
ENQ21
梯形槽螺丝固定型
带轮殼
S45C
发黑
80
2.5
82
75
2.5
5.5
10
5.0
20
5
25
4.000
5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表