ENU01 21 - 圆皮带用惰轮·窄幅·标准型/外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/enu01_21.prj},{NB=ENU02-A140-R5.1},{CODE=ENU02},{TYPE=zaifu},{TYPOOL=standard type},{MAT=S45C},{SUR=Electroless nickel plating by spraying fine sand},{MATPOOL=Steel},{A=140},{R=5.1},{DD=20},{P=42},{D=142},{D1=130},{B=12},{ZZ=BAY6004ZZ},{M=0},{MPOOL=-},{G=0},{F1=0.0},{PD=10},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATPOOL
轴承材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
P
p
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
PD
适用圆皮带直径
[mm]
ENU01-A15-R1.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
15
1.1
4
11
17
13
4
2
ENU01-A20-R1.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
20
1.1
4
13
21
18
5
2
ENU01-A30-R1.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
30
1.1
5
16
32
28
5
2
ENU01-A20-R1.6
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
20
1.6
4
13
22
17
5
3
ENU01-A23-R1.6
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
23
1.6
5
16
25
20
5
3
ENU01-A30-R1.6
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
30
1.6
5
16
32
27
5
3
ENU01-A18-R2.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
18
2.1
5
11
20
14
5
4
ENU01-A23-R2.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
23
2.1
6
15
25
19
5
4
ENU01-A28-R2.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
28
2.1
6
19
30
24
6
4
ENU01-A30-R2.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
30
2.1
8
19
32
26
6
4
ENU01-A40-R2.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
40
2.1
12
24
42
36
6
4
ENU01-A48-R2.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
48
2.1
12
24
50
44
6
4
ENU01-A28-R2.6
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
28
2.6
6
19
30
23
6
5
ENU01-A40-R2.6
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
40
2.6
8
19
42
35
6
5
ENU01-A48-R2.6
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
48
2.6
8
19
50
43
6
5
ENU01-A50-R2.6
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
50
2.6
12
24
52
45
6
5
ENU01-A38-R3.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
38
3.1
8
24
40
32
8
6
ENU01-A48-R3.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
48
3.1
8
24
50
42
8
6
ENU01-A50-R3.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
50
3.1
12
28
52
44
8
6
ENU01-A60-R3.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
60
3.1
12
28
62
54
8
6
ENU01-A100-R3.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
100
3.1
20
37
102
94
9
6
ENU01-A50-R4.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
50
4.1
12
32
52
42
10
8
ENU01-A60-R4.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
60
4.1
12
32
62
52
10
8
ENU01-A60-R5.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
60
5.1
20
42
62
50
12
10
ENU01-A80-R5.1
ENU01
窄幅型
标准型
S45C
发黑
钢
80
5.1
20
42
82
70
12
10
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表