ENY51 71 - 平皮带用惰轮·加宽型·外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/eny51_71.prj},{NB=ENY52-A140-R5},{CODE=ENY52},{TYPE=jiakuan},{TYPOOL=standard type},{MAT=S45C},{SUR=Electroless nickel plating by spraying fine sand},{MATPOOL=S45C},{SURPOOL=Electroless nickel plating by spraying fine sand},{MATPOOL1=Steel},{A=140},{R=5.0},{DD=15},{P=32},{DDHH=28},{D=142},{D1=130},{T=16},{TT=12.5},{B=9.0},{CODEPOOL=BAY6002ZZ},{M=10},{MPOOL=M10},{G=6},{F=15},{F1=1.0},{PD=10},{X=17.0},{MM=33.7},{NN=1.35},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATPOOL
外螺纹材质
ⁿ/ₐ
SURPOOL
外螺纹表面处理
ⁿ/ₐ
MATPOOL1
轴承材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
B
[mm]
CODEPOOL
适用轴承
ⁿ/ₐ
M
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
PD
适用圆皮带直径
[mm]
ENY51-A30-R1.5
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
30
1.5
6
19
16
32
27
12
9.0
6.0
BAF626ZZ
6
3
10
1.0
3
ENY51-A28-R2
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
28
2.0
6
19
16
30
24
12
9.0
6.0
BAF626ZZ
6
3
10
1.0
4
ENY51-A30-R2
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
30
2.0
6
19
16
32
26
12
9.0
6.0
BAF626ZZ
6
3
10
1.0
4
ENY51-A40-R2
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
40
2.0
10
26
23
42
36
15
11.5
8.0
BAY6000ZZ
8
5
12
1.5
4
ENY51-A48-R2
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
48
2.0
12
28
25
50
44
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
4
ENY51-A60-R2
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
60
2.0
12
28
25
62
56
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
4
ENY51-A28-R2.5
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
28
2.5
6
19
16
30
23
12
9.0
6.0
BAF626ZZ
6
3
10
1.0
5
ENY51-A40-R2.5
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
40
2.5
10
26
23
42
35
15
11.5
8.0
BAY6000ZZ
8
5
12
1.5
5
ENY51-A48-R2.5
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
48
2.5
10
26
23
50
43
15
11.5
8.0
BAY6000ZZ
8
5
12
1.5
5
ENY51-A50-R2.5
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
50
2.5
12
28
25
52
45
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
5
ENY51-A60-R2.5
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
60
2.5
12
28
25
62
55
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
5
ENY51-A28-R3
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
28
3.0
6
19
16
30
22
12
9.0
6.0
BAF626ZZ
6
3
10
1.0
6
ENY51-A38-R3
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
38
3.0
10
26
23
40
32
15
11.5
8.0
BAY6000ZZ
8
5
12
1.5
6
ENY51-A48-R3
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
48
3.0
12
28
25
50
42
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
6
ENY51-A50-R3
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
50
3.0
12
28
25
52
44
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
6
ENY51-A60-R3
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
60
3.0
12
28
25
62
54
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
6
ENY51-A80-R3
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
80
3.0
12
28
25
82
74
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
6
ENY51-A100-R3
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
100
3.0
12
28
25
102
94
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
6
ENY51-A50-R4
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
50
4.0
12
28
25
52
42
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
8
ENY51-A60-R4
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
60
4.0
12
28
25
62
52
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
8
ENY51-A80-R4
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
80
4.0
12
28
25
82
72
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
8
ENY51-A100-R4
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
100
4.0
15
32
28
102
92
16
12.5
9.0
BAY6002ZZ
10
6
15
1.0
8
ENY51-A120-R4
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
120
4.0
15
32
28
122
112
16
12.5
9.0
BAY6002ZZ
10
6
15
1.0
8
ENY51-A60-R5
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
60
5.0
12
28
25
62
50
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
10
ENY51-A80-R5
ENY51
加宽型
标准型
S45C
发黑
S45C
发黑
钢
80
5.0
12
28
25
82
70
15
11.5
8.0
BAY6001ZZ
10
6
15
1.5
10
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表