NHE53 J-NHE53 - 硅胶减震座·外螺纹固定板
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhe53_j-nhe53.prj},{NB=NHE53-1812-M4-005},{CODE=NHE53},{TYPE=Externally threaded fixing plate, tapered},{TL=Standard type},{MAT1=Domestic silicone},{MAT2=SUS304},{SP=1812},{SPPOOL='1812','2517','3022'},{RL=005},{SAC=2 nuts 2 spring pads stainless steel},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TL
螺纹长度
ⁿ/ₐ
MAT1
橡胶主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
金属零件材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
UL
使用负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
UF
使用频率HZ
ⁿ/ₐ
SAC
标准附件
ⁿ/ₐ
NHE53-1812-M4-005
NHE53
外螺纹固定板/锥型
标准型
国产聚硅酮
SUS304
4
18
12
12
11
15
40
24
4
4
30
4.9-7.84(0.50-0.80)
23-
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
J-NHE53-1812-M4-005
J-NHE53
外螺纹固定板/锥型
标准型
进口聚硅酮
SUS304
4
18
12
12
11
15
40
24
4
4
30
4.9-7.84(0.50-0.80)
23-
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表