NHF01 21 - 橡胶减震座·两端外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhf01_21.prj},{NB=NHF21-2518-M6},{CODE=NHF21},{TYPE=External thread at both ends Ozone resistant type Waist type},{MAT1=Neoprene},{MAT2=S45C},{HRD=Shore A60},{SUR=Galvanized},{SP=2518},{M=6},{D1=25},{D2=20},{H1=18},{H2=11},{TT=3.5},{L=18},{ZR=490(50)},{ZB=128-250(13-25)},{ZT=200(200)},{XR=98(10)},{RI=0.16},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
橡胶主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
金属零件材质
ⁿ/ₐ
HRD
橡胶硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TT
t
[mm]
L
[mm]
ZR
Z方向容许负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
ZB
Z方向标准负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
ZT
Z方向弹簧常数N/mm(kgf/cm)
ⁿ/ₐ
XR
X方向容许负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
RI
刚性比kx/kz
ⁿ/ₐ
NHF01-1216-M5
NHF01
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1216
5
12
10
16
11
2.5
12
110(11)
30-78(3-8)
41(42)
25(2.5)
0.20
NHF01-1515-M5
NHF01
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1515
5
15
12
15
10
2.5
15
160(16)
59-130(6-13)
74(75)
34(3.5)
0.20
NHF01-2015-M6
NHF01
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2015
6
20
15
15
10
2.5
16
280(29)
98-160(10-16)
130(130)
69(7)
0.15
NHF01-2020-M6
NHF01
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2020
6
20
15
20
15
2.5
16
180(18)
59-98(6-10)
78(80)
49(5)
0.19
NHF01-2518-M6
NHF01
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2518
6
25
20
18
11
3.5
18
490(50)
128-250(13-25)
200(200)
98(10)
0.16
NHF01-2527-M6
NHF01
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2527
6
25
20
27
20
3.5
18
310(32)
88-160(9-16)
93(95)
59(6)
0.20
NHF01-3018-M8
NHF01
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3018
8
30
25
18
11
3.5
23
890(91)
226-450(23-46)
310(320)
170(17)
0.16
NHF01-3026-M8
NHF01
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3026
8
30
25
26
19
3.5
23
610(62)
147-300(15-31)
140(145)
120(12)
0.19
NHF01-3526-M8
NHF01
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3526
8
35
30
26
19
3.5
23
980(100)
245-490(25-50)
240(240)
250(25)
0.17
NHF01-4025-M8
NHF01
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
4025
8
40
34
25
18
3.5
28
1810(185)
363-930(37-95)
340(350)
360(37)
0.17
NHF21-1216-M5
NHF21
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1216
5
12
10
16
11
2.5
12
110(11)
30-78(3-8)
41(42)
25(2.5)
0.20
NHF21-1515-M5
NHF21
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1515
5
15
12
15
10
2.5
15
160(16)
59-130(6-13)
74(75)
34(3.5)
0.20
NHF21-2015-M6
NHF21
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2015
6
20
15
15
10
2.5
16
280(29)
98-160(10-16)
130(130)
69(7)
0.15
NHF21-2020-M6
NHF21
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2020
6
20
15
20
15
2.5
16
180(18)
59-98(6-10)
78(80)
49(5)
0.19
NHF21-2518-M6
NHF21
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2518
6
25
20
18
11
3.5
18
490(50)
128-250(13-25)
200(200)
98(10)
0.16
NHF21-2527-M6
NHF21
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2527
6
25
20
27
20
3.5
18
310(32)
88-160(9-16)
93(95)
59(6)
0.20
NHF21-3018-M8
NHF21
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3018
8
30
25
18
11
3.5
23
890(91)
226-450(23-46)
310(320)
170(17)
0.16
NHF21-3026-M8
NHF21
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3026
8
30
25
26
19
3.5
23
610(62)
147-300(15-31)
140(145)
120(12)
0.19
NHF21-3526-M8
NHF21
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3526
8
35
30
26
19
3.5
23
980(100)
245-490(25-50)
240(240)
250(25)
0.17
NHF21-4025-M8
NHF21
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
4025
8
40
34
25
18
3.5
28
1810(185)
363-930(37-95)
340(350)
360(37)
0.17
NHF05-1216-M5
NHF05
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A45°
镀锌
1216
5
12
10
16
11
2.5
12
66(7)
18-47(1.8-5)
25(25)
15(1.5)
0.20
NHF05-1515-M5
NHF05
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A45°
镀锌
1515
5
15
12
15
10
2.5
15
96(10)
35-78(3.5-8)
44(45)
20(2.1)
0.20
NHF05-2015-M6
NHF05
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A45°
镀锌
2015
6
20
15
15
10
2.5
16
170(17)
59-96(6-10)
78(78)
41(4.2)
0.15
NHF05-2020-M6
NHF05
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A45°
镀锌
2020
6
20
15
20
15
2.5
16
110(11)
35-59(3.5-6)
47(48)
29(3)
0.19
NHF05-2518-M6
NHF05
两端外螺纹/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A45°
镀锌
2518
6
25
20
18
11
3.5
18
290(30)
76-150(7.7-15)
120(120)
59(6)
0.16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表