NHF25 NHE41 - 橡胶减震座·两端外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhf25_nhe41.prj},{NB=NHF25-4025-M8},{CODE=NHF25},{TYPE=External thread at both ends Ozone resistant type Waist type},{MAT1=Neoprene},{MAT2=SUS304},{HRD=Shore A60},{SUR=-},{SP=4025},{M=8},{D1=40},{D2=34},{H1=25},{H2=18},{TT=3.5},{L=33},{ML=1810(185)},{RL=196-930(20-95)},{SC=340(340)},{XR=360(37)},{RI=0.17},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
橡胶主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
金属零件材质
ⁿ/ₐ
HRD
橡胶硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TT
t
[mm]
L
[mm]
ML
最大负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
RL
建议使用负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
SC
弹簧常数N/mm(kgf/cm)
ⁿ/ₐ
XR
X方向最大负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
RI
刚性比kx/kz
ⁿ/ₐ
NHF25-1216-M5
NHF25
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
1216
5
12
10
16
11
2.5
13
110(11)
30-78(3-8)
41(42)
25(2.5)
0.20
NHF25-1515-M5
NHF25
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
1515
5
15
12
15
10
2.5
16
160(16)
59-130(6-13)
74(75)
34(3.4)
0.20
NHF25-2015-M6
NHF25
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2015
6
20
15
15
10
2.5
16
280(29)
98-191(10-16)
130(130)
69(7)
0.15
NHF25-2020-M6
NHF25
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2020
6
20
15
20
15
2.5
16
180(18)
59-98(6-10)
78(80)
49(5)
0.19
NHF25-2518-M6
NHF25
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2518
6
25
20
18
11
3.5
20
490(50)
112-250(11-25)
200(200)
98(10)
0.16
NHF25-3018-M8
NHF25
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3018
8
30
25
18
11
3.5
23
890(91)
226-450(23-46)
310(310)
170(17)
0.16
NHF25-3026-M8
NHF25
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3026
8
30
25
26
19
3.5
23
760(77)
196-370(20-38)
180(180)
150(15)
0.22
NHF25-4025-M8
NHF25
两端外螺纹/耐臭氧型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
4025
8
40
34
25
18
3.5
33
1810(185)
196-930(20-95)
340(340)
360(37)
0.17
NHE41-1216-M5
NHE41
两端外螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
1216
5
12
10
16
11
2.5
13
110(11)
30-78(3-8)
41(42)
25(2.5)
0.20
NHE41-1515-M5
NHE41
两端外螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
1515
5
15
12
15
10
2.5
16
160(16)
59-130(6-13)
74(75)
34(3.4)
0.20
NHE41-2015-M6
NHE41
两端外螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2015
6
20
15
15
10
2.5
16
280(29)
98-191(10-16)
130(130)
69(7)
0.15
NHE41-2020-M6
NHE41
两端外螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2020
6
20
15
20
15
2.5
16
180(18)
59-98(6-10)
78(80)
49(5)
0.19
NHE41-2518-M6
NHE41
两端外螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2518
6
25
20
18
11
3.5
20
490(50)
112-250(11-25)
200(200)
98(10)
0.16
NHE41-3018-M8
NHE41
两端外螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3018
8
30
25
18
11
3.5
23
890(91)
226-450(23-46)
310(310)
170(17)
0.16
NHE41-3026-M8
NHE41
两端外螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3026
8
30
25
26
19
3.5
23
760(77)
196-370(20-38)
180(180)
150(15)
0.22
NHE41-4025-M8
NHE41
两端外螺纹/导电型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
4025
8
40
34
25
18
3.5
33
1810(185)
196-930(20-95)
340(340)
360(37)
0.17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表