NHF39 NHE44 - 橡胶减震座·内螺纹固定板
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhf39_nhe44.prj},{NB=NHF39-4025-M8},{CODE=NHF39},{TYPE=Internal thread fixing plate, ozone resistant, waist type},{MAT1=Neoprene},{MAT2=SUS304},{HRD=Shore A60},{SUR=-},{SP=4025},{M=8},{D1=40},{D2=34},{H1=25},{H2=19.0},{TT=3.5},{TT1=2.5},{L2=8},{W1=76},{W2=40},{E=11.0},{F=9.0},{P=60},{R=8.0},{ML=1420(145)},{RL=363-700(37-71)},{SC=340(350)},{XR=340(35)},{RI=0.23},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
橡胶主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
金属零件材质
ⁿ/ₐ
HRD
橡胶硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
L2
L2(min)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
ML
最大负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
RL
建议使用负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
SC
弹簧常数N/mm(kgf/cm)
ⁿ/ₐ
XR
X方向最大负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
RI
刚性比kx/kz
ⁿ/ₐ
NHF39-2015-M6
NHF39
内螺纹固定板/经济型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2015
6
20
15
15
10.5
2.5
2.0
6
49
20
8.5
6.5
36
280(29)
98-191(10-19)
180(180)
69(7)
0.18
NHF39-2020-M6
NHF39
内螺纹固定板/经济型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2020
6
20
15
20
15.5
2.5
2.0
6
49
20
8.5
6.5
36
180(18)
59-98(6-10)
89(90)
49(5)
0.22
NHF39-2518-M6
NHF39
内螺纹固定板/经济型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2518
6
25
20
18
12.0
3.5
2.5
6
56
25
8.5
6.5
42
490(50)
147-280(19-29)
220(220)
98(10)
0.19
NHF39-3018-M8
NHF39
内螺纹固定板/经济型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3018
8
30
25
18
12.0
3.5
2.5
8
62
30
8.5
6.5
48
1700(170)
415-830(43-85)
610(620)
250(25)
0.16
NHF39-4025-M8
NHF39
内螺纹固定板/经济型/腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
4025
8
40
34
25
19.0
3.5
2.5
8
76
40
11.0
9.0
60
1420(145)
363-700(37-71)
340(350)
340(35)
0.23
NHE44-2015-M6
NHE44
内螺纹固定板/耐臭氧型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2015
6
20
15
15
10.5
2.5
2.0
6
49
20
8.5
6.5
36
280(29)
98-191(10-19)
180(180)
69(7)
0.18
NHE44-2020-M6
NHE44
内螺纹固定板/耐臭氧型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2020
6
20
15
20
15.5
2.5
2.0
6
49
20
8.5
6.5
36
180(18)
59-98(6-10)
89(90)
49(5)
0.22
NHE44-2518-M6
NHE44
内螺纹固定板/耐臭氧型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2518
6
25
20
18
12.0
3.5
2.5
6
56
25
8.5
6.5
42
490(50)
147-280(19-29)
220(220)
98(10)
0.19
NHE44-3018-M8
NHE44
内螺纹固定板/耐臭氧型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3018
8
30
25
18
12.0
3.5
2.5
8
62
30
8.5
6.5
48
1700(170)
415-830(43-85)
610(620)
250(25)
0.16
NHE44-3026-M8
NHE44
内螺纹固定板/耐臭氧型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3026
8
30
25
26
20.0
3.5
2.5
8
62
30
8.5
6.5
48
760(77)
196-370(20-38)
180(180)
150(15)
0.22
NHE44-4025-M8
NHE44
内螺纹固定板/耐臭氧型/腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
4025
8
40
34
25
19.0
3.5
2.5
8
76
40
11.0
9.0
60
1420(145)
363-700(37-71)
340(350)
340(35)
0.23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表