HAX41 46 - 把手·网纹把手·固定型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hax41_46.prj},{NB=HAX42-M5},{CODE=HAX42},{TYPE=yawenbashou neiluowenxing},{MAT=S45C},{SUR=Nickel plating},{M=5},{D=20},{DD1=14.0},{H=12.0},{HH=7.0},{S=4.0},{WEI=0.01},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
DD1
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
S
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAX41-M3
HAX41
压纹把手·内螺纹型
S45C
发黑
3
12
8.4
7.2
4.2
2.4
0.01
HAX41-M4
HAX41
压纹把手·内螺纹型
S45C
发黑
4
16
11.2
9.6
5.6
3.2
0.01
HAX41-M5
HAX41
压纹把手·内螺纹型
S45C
发黑
5
20
14.0
12.0
7.0
4.0
0.01
HAX41-M6
HAX41
压纹把手·内螺纹型
S45C
发黑
6
24
16.0
14.0
8.0
4.0
0.02
HAX41-M8
HAX41
压纹把手·内螺纹型
S45C
发黑
8
30
20.0
17.0
10.0
5.0
0.04
HAX41-M10
HAX41
压纹把手·内螺纹型
S45C
发黑
10
36
28.0
20.0
12.0
6.0
0.08
HAX41-M12
HAX41
压纹把手·内螺纹型
S45C
发黑
12
40
32.0
24.0
14.0
8.0
0.09
HAX42-M3
HAX42
压纹把手·内螺纹型
S45C
镀镍
3
12
8.4
7.2
4.2
2.4
0.01
HAX42-M4
HAX42
压纹把手·内螺纹型
S45C
镀镍
4
16
11.2
9.6
5.6
3.2
0.01
HAX42-M5
HAX42
压纹把手·内螺纹型
S45C
镀镍
5
20
14.0
12.0
7.0
4.0
0.01
HAX42-M6
HAX42
压纹把手·内螺纹型
S45C
镀镍
6
24
16.0
14.0
8.0
4.0
0.02
HAX42-M8
HAX42
压纹把手·内螺纹型
S45C
镀镍
8
30
20.0
17.0
10.0
5.0
0.04
HAX42-M10
HAX42
压纹把手·内螺纹型
S45C
镀镍
10
36
28.0
20.0
12.0
6.0
0.08
HAX42-M12
HAX42
压纹把手·内螺纹型
S45C
镀镍
12
40
32.0
24.0
14.0
8.0
0.09
HAX46-M3
HAX46
压纹把手·内螺纹型
SUS303
-
3
12
8.4
7.2
4.2
2.4
0.01
HAX46-M4
HAX46
压纹把手·内螺纹型
SUS303
-
4
16
11.2
9.6
5.6
3.2
0.01
HAX46-M5
HAX46
压纹把手·内螺纹型
SUS303
-
5
20
14.0
12.0
7.0
4.0
0.01
HAX46-M6
HAX46
压纹把手·内螺纹型
SUS303
-
6
24
16.0
14.0
8.0
4.0
0.02
HAX46-M8
HAX46
压纹把手·内螺纹型
SUS303
-
8
30
20.0
17.0
10.0
5.0
0.04
HAX46-M10
HAX46
压纹把手·内螺纹型
SUS303
-
10
36
28.0
20.0
12.0
6.0
0.08
HAX46-M12
HAX46
压纹把手·内螺纹型
SUS303
-
12
40
32.0
24.0
14.0
8.0
0.09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表