e-hfv02 - 碳钢蝶形铰链 镀铬 平型+圆孔
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/e-hfv02.prj},{NB=E-HFV02-70},{CODE=E-HFV02},{TYPE=flat, round hole},{XJB=Economical},{MAT=SPCC},{SUR=chrome},{SPE=70},{A=80},{B=70},{A1=47},{B1=43},{H=13.0},{T=3},{DD=6.5},{DD1=6},{FDS=4},{N=30},{WEI=0.19},{LINK=webxxx},{PPATH=e-hfv02/assem/e-hfv02_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XJB
性价比
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
FDS
分段数
ⁿ/ₐ
N
负载
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量
ⁿ/ₐ
E-HFV02-40
E-HFV02
平型,圆孔型
经济型
SPCC
镀铬
40
35
40
21
25
9.0
2
5.5
5
5
9
0.035
E-HFV02-47
E-HFV02
平型,圆孔型
经济型
SPCC
镀铬
47
47
47
32
30
9.0
2
6.5
5
5
12
0.05
E-HFV02-58
E-HFV02
平型,圆孔型
经济型
SPCC
镀铬
58
61
58
42
37
13.0
3
6.5
6
5
25
0.12
E-HFV02-70
E-HFV02
平型,圆孔型
经济型
SPCC
镀铬
70
80
70
47
43
13.0
3
6.5
6
4
30
0.19
E-HFV02-65
E-HFV02
平型,圆孔型
经济型
SPCC
镀铬
65
35
65
21
25
9.0
2
5.5
5
5
11
0.06
E-HFV02-77
E-HFV02
平型,圆孔型
经济型
SPCC
镀铬
77
47
77
32
30
9.0
2
6.5
5
5
15
0.08
E-HFV02-95
E-HFV02
平型,圆孔型
经济型
SPCC
镀铬
95
61
95
42
37
13.0
3
6.5
6
5
35
0.20
E-HFV02-113
E-HFV02
平型,圆孔型
经济型
SPCC
镀铬
113
80
113
47
43
13.0
3
6.5
6
4
40
0.32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表