hfn07 08 - 隐藏式铰链 L型 快速拆卸型 内装门
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfn07_08.prj},{NB=HFN07-8},{CODE=HFN07},{TYPE=Quick release type/tap hole+welding type},{SUI=interior door},{MAT=ZDC},{SUR=Spray matte black},{SPE=8},{LOAD=25},{LINK=website link},{PPATH=hfn07_08/assem/hfn07_08_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SUI
适用内/外装门
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
LOAD
负载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFN07-8
HFN07
快速拆卸型/螺孔+焊接型
内装门
ZDC
喷无光黑
32
31.5
8
16.5
20.5
18.0
10
4
2.0
5
25
0.10
HFN08-8
HFN08
快速拆卸型/螺孔+焊接型
内装门
ZDC
喷灰色漆
32
31.5
8
16.5
20.5
18.0
10
4
2.0
5
25
0.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表