IDB36 37 - 工业滑轨/76系列.三节式/107系列.三排三节式/重载式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/idb36_37.prj},{NB=IDB36-304.8},{CODE=IDB36},{TYPE=Three row and three section type},{TYPE1=Full length extension},{WIDTH=107.5},{MAT=SPCC},{SUR=Galvanized (blue white)},{HGZD=304.8},{LINK=Website link},{PPATH=idb36_37/assem/idb36_37_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HGXC
滑轨行程
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
BEARING
承重
[1副]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
IDB36-304.8
IDB36
三排三节式
全长伸展
107.5
SPCC
镀锌(蓝白)
326
--
149.2
273.0
172.1kgf
2.87
IDB37-304.8
IDB37
三排三节式
全长伸展
107.3
SUS304
--
326
--
149.2
273.0
172.1kgf
2.87
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表