IDC10 12 - 工业滑轨/35系列.二节式/中载式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/idc10_12.prj},{NB=IDC10-304.8},{CODE=IDC10},{TYPE=Buffering function},{TYPE1=3 / 4 stretch},{WIDTH=35.3},{MAT=SPCC},{SUR=Galvanized (blue white)},{HGZD=304.8},{LINK=Website link},{PPATH=idc10_12/assem/idc10_12_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HGXC
滑轨行程
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
BEARING
承重
[1副]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
IDC10-304.8
IDC10
带缓冲功能
3/4伸展
35.3
SPCC
镀锌(蓝白)
227
--
149.2
260.3
273.0
--
152.4
254.0
32kgf
0.30
IDC12-304.8
IDC12
带缓冲功能
3/4伸展
35.1
SUS304
--
227
--
149.2
260.3
273.0
--
152.4
254.0
32kgf
0.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表