CGK01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgk01.prj},{NB=CGK01-D63},{CODE=CGK01},{TYPE=gudingxing},{MAT=Q235A},{SUR=molvqi},{SCXS=-},{LCAT=nilong(heise)},{ZHZ=wu},{LB=si ball},{D=63},{H=96.0},{TT=4},{F=50},{A=108},{B=92},{C=85},{E=60},{C1=80},{DD=11.0},{RXZK=550},{WEI=0.62},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
SCXS
支架刹车型式
ⁿ/ₐ
LCAT
轮材
ⁿ/ₐ
ZHZ
回转部
ⁿ/ₐ
LB
轮部
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
DD
d
[mm]
RXZK
容许载荷
[kg]
WEI
重量
[kg]
CGK01-D63
CGK01
固定型
Q235A
烤漆(墨绿)
-
尼龙(黑色)
无
四滚珠
63
96.0
4
50
108
92
85
60
80
11.0
550
0.62
CGK01-D75
CGK01
固定型
Q235A
烤漆(墨绿)
-
尼龙(黑色)
无
四滚珠
75
108.0
4
50
108
92
85
60
80
11.0
600
0.69
CGK01-D100
CGK01
固定型
Q235A
烤漆(墨绿)
-
尼龙(黑色)
无
四滚珠
100
133.5
4
50
108
92
85
60
80
11.0
800
0.76
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表