CKP01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/ckp01.prj},{NB=CKP01-D75-US},{CODE=CKP01},{TYPE1=gudingxing},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=US},{MAT2=gaotanxingjuanzhi},{COLOR=lanse},{BEA=Single ball},{D=75},{H=111.0},{F=32},{TT=3},{A=95},{B=75},{C=71},{C1=76},{E=45},{DD=8.5},{DD1=10.5},{RXZ=90},{WEI=0.53},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
RXZ
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CKP01-D75-US
CKP01
固定型
Q235A
镀锌
-
US
高弹性聚氨脂
蓝色
单滚珠
75
111.0
32
3
95
75
71
76
45
8.5
10.5
90
0.53
CKP01-D100-US
CKP01
固定型
Q235A
镀锌
-
US
高弹性聚氨脂
蓝色
单滚珠
100
137.0
32
3
95
75
71
76
45
8.5
10.5
105
1.17
CKP01-D125-US
CKP01
固定型
Q235A
镀锌
-
US
高弹性聚氨脂
蓝色
单滚珠
125
162.5
32
3
95
75
71
76
45
8.5
10.5
150
1.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表