E-CVC15 16 - 经济型医疗脚轮,平底活动型,中轻载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-cvc15_16.prj},{NB=E-CVC15-D75-SG},{CODE=E-CVC15},{ST=Flat bottom movable type},{SM=PA},{SBT=-},{WPC=SG},{WM=TPR},{WC=grey},{WB=Double bearing},{D=75},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
ST
支架类型
ⁿ/ₐ
SM
支架材质
ⁿ/ₐ
SBT
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
WPC
轮部代号
ⁿ/ₐ
WM
轮部材质
ⁿ/ₐ
WC
轮部颜色
ⁿ/ₐ
WB
轮部轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
AL
容许载荷
[kg]
RW
参考重量
[kg]
E-CVC15-D75-SG
E-CVC15
平底活动型
PA
-
SG
TPR
灰色
双轴承
94.5
54
14
70
58
55
54
44
37
8.2
61.5
-
70
0.31
E-CVC16-D75-SG
E-CVC16
平底活动型
PA
塑料双刹
SG
TPR
灰色
双轴承
94.5
54
14
70
58
55
54
44
37
8.2
61.5
81
70
0.33
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表