WAD27 28 - 脚杯·固定调节型·全PA底座型·重载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad27_28.prj},{NB=WAD27-D80-M16-L50},{CODE=WAD27},{TYPE=Full PA base type},{MAT=S45C},{MAT1=PA},{SUR=Galvanized},{D=80},{DPOOL=80,100,120},{M=16},{L=50},{LINK=Website link},{PPATH=wad27_28/assem/wad27_28_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
螺杆材质
ⁿ/ₐ
MAT1
底座材质
ⁿ/ₐ
SUR
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
S
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
BEA
承载
[kg]
WEI
参考重量
[kg/pcs]
WAD27-D80-M16-L50
WAD27
全PA底座型
S45C
PA
镀锌
24
29.0
10
13
60
8.5
1000
0.17
WAD28-D80-M16-L50
WAD28
全PA底座型
SUS304
PA
---
24
29.0
10
13
60
8.5
1000
0.17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表