WAK02 07 - 脚杯
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wak02_07.prj},{NB=WAK04-D100-M16-L100},{CODE=WAK04},{TYPE=Metal + rubber base type},{COM=SPCC},{SCM=S45C},{BOM=Nitrile rubber(NBR)},{HRD=Shore hardnessA70-75},{COS=Chrome plating},{SST=Chrome plating},{D=100},{M=16},{L=100},{LINK=webxxx},{PPATH=wak02_07/assem/wak02_07_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COM
外罩材质
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BOM
底部材质
ⁿ/ₐ
HRD
底部 硬度
ⁿ/ₐ
COS
外罩表面处理
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
承载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
[mm]
WAK02-D40-M10-L50
WAK02
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
镀锌
镀锌
40
17
19
7
8
200
0.09
WAK02-D60-M12-L50
WAK02
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
镀锌
镀锌
60
19
21
8
10
300
0.19
WAK02-D80-M12-L50
WAK02
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
镀锌
镀锌
80
19
23
8
10
300
0.2
WAK02-D100-M16-L100
WAK02
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
镀锌
镀锌
100
24
25
10
13
500
0.35
WAK03-D40-M10-L50
WAK03
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
喷塑
喷塑
40
17
19
7
8
200
0.09
WAK03-D60-M12-L50
WAK03
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
喷塑
喷塑
60
19
21
8
10
300
0.19
WAK03-D80-M12-L50
WAK03
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
喷塑
喷塑
80
19
23
8
10
300
0.2
WAK03-D100-M16-L100
WAK03
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
喷塑
喷塑
100
24
25
10
13
500
0.35
WAK04-D40-M10-L50
WAK04
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
镀铬
镀铬
40
17
19
7
8
200
0.09
WAK04-D60-M12-L50
WAK04
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
镀铬
镀铬
60
19
21
8
10
300
0.19
WAK04-D80-M12-L50
WAK04
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
镀铬
镀铬
80
19
23
8
10
300
0.2
WAK04-D100-M16-L100
WAK04
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
镀铬
镀铬
100
24
25
10
13
500
0.35
WAK05-D40-M10-L50
WAK05
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
导电橡胶
肖氏A70-75
镀锌
镀锌
40
17
19
7
8
200
0.09
WAK05-D60-M12-L50
WAK05
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
导电橡胶
肖氏A70-75
镀锌
镀锌
60
19
21
8
10
300
0.19
WAK05-D80-M12-L50
WAK05
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
导电橡胶
肖氏A70-75
镀锌
镀锌
80
19
23
8
10
300
0.2
WAK05-D100-M16-L100
WAK05
金属+橡胶底座型
SPCC
S45C
导电橡胶
肖氏A70-75
镀锌
镀锌
100
24
25
10
13
500
0.35
WAK06-D40-M10-L50
WAK06
金属+橡胶底座型
SUS304
SUS304
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
-
-
40
17
19
7
8
200
0.09
WAK06-D60-M12-L50
WAK06
金属+橡胶底座型
SUS304
SUS304
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
-
-
60
19
21
8
10
300
0.19
WAK06-D80-M12-L50
WAK06
金属+橡胶底座型
SUS304
SUS304
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
-
-
80
19
23
8
10
300
0.2
WAK06-D100-M16-L100
WAK06
金属+橡胶底座型
SUS304
SUS304
丁腈橡胶(NBR)
肖氏A70-75
-
-
100
24
25
10
13
500
0.35
WAK07-D40-M10-L50
WAK07
金属+橡胶底座型
SUS304
SUS304
导电橡胶
肖氏A70-75
-
-
40
17
19
7
8
200
0.09
WAK07-D60-M12-L50
WAK07
金属+橡胶底座型
SUS304
SUS304
导电橡胶
肖氏A70-75
-
-
60
19
21
8
10
300
0.19
WAK07-D80-M12-L50
WAK07
金属+橡胶底座型
SUS304
SUS304
导电橡胶
肖氏A70-75
-
-
80
19
23
8
10
300
0.2
WAK07-D100-M16-L100
WAK07
金属+橡胶底座型
SUS304
SUS304
导电橡胶
肖氏A70-75
-
-
100
24
25
10
13
500
0.35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表