40-AOB05 - 经济型型材 40系列 槽宽8.2
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
经济型
欧标
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/economical/european_standard/40_aob05.prj},{NB=AOB05-J4040R-L50},{CODE=AOB05},{MAT=A6063-T5},{SUR=Sandblast oxidation},{SPE=J4040R},{L=50.0},{LWK=N/A},{ALT=N/A},{ART=N/A},{BA=0},{BB=0},{BC=0},{Z=0},{CA=0},{CB=0},{CC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SD
截面尺寸
ⁿ/ₐ
MZ
每米重量
[kg/m]
CSA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩
[mm]
LY
截面惯性矩
[mm]
AOB05-J4040R-L50
AOB05
A6063-T5
喷砂氧化
40x40
1.250
451.95
5.751x10^4
5.751x10^4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表