10 AOB05 - 通用铝合金型材·10系列
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/10_aob05.prj},{NB=AOB05-1020M-L50},{CODE=AOB05},{TYPE=1020M},{SUR=A6063-T5},{MAT=penshayanhua},{L=50},{LTOL=+0.5/-0.5},{LPOOL=[50:6000/0.5]},{JM=10x20},{MZ=0.36},{JMJ=130.59},{LX=0.12x10*4},{LY=0.55x10*4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
[mm]
JM
截面尺寸
ⁿ/ₐ
MZ
每米重量
[kg/m]
JMJ
截面积
[mm^2]
LX
lx截面惯性矩
ⁿ/ₐ
LY
ly截面惯性矩
ⁿ/ₐ
AOB05-8516-L50
AOB05
8516
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
8.5x16
0.23
83.7594
0.294x10*4
0.057x10*4
AOB05-1020M-L50
AOB05
1020M
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
10x20
0.36
130.59
0.12x10*4
0.55x10*4
AOB05-1020-L50
AOB05
1020
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
10x20
0.34
115.499
0.136x10*4
0.297x10*4
AOB05-1030-L50
AOB05
1030
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
10x30
0.48
172.159
1.138x10*4
0.183x10*4
AOB05-1050-L50
AOB05
1050
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
10x50
0.85
306.255
0.322x10*4
0.679x10*4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表