CH ATS05 - CH围栏型材
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/ch_ats05.prj},{NB=ATS05-C-4005-L50},{CODE=ATS05},{TYPE=C-4005},{SUR=A6063-T5},{MAT=penshayanhua},{L=50},{LTOL=+0.5/-0.5},{LPOOL=[50:2000/1]},{JM=10x40},{MZ=0.55},{JMJ=200.20},{LX=0.27x10*4},{LY=2.37x10*4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
JM
截面尺寸
ⁿ/ₐ
MZ
每米重量
[kg/m]
JMJ
截面积
[mm^2]
LX
lx截面惯性矩
ⁿ/ₐ
LY
ly截面惯性矩
ⁿ/ₐ
ATS05-C-3003-L50
ATS05
C-3003
A6063-T5
喷砂氧化
8x30
0.38
136.05
0.11x10*4
0.98x10*4
ATS05-C-3005-L50
ATS05
C-3005
A6063-T5
喷砂氧化
10x30
0.43
157.05
0.2x10*4
1.06x10*4
ATS05-C-4003-L50
ATS05
C-4003
A6063-T5
喷砂氧化
8x40
0.49
177.20
0.15x10*4
2.24x10*4
ATS05-C-4005-L50
ATS05
C-4005
A6063-T5
喷砂氧化
10x40
0.55
200.20
0.27x10*4
2.37x10*4
ATS05-H-3003-L50
ATS05
H-3003
A6063-T5
喷砂氧化
8X30
0.39
142.46
0.12x10*4
0.98x10*4
ATS05-H-3005-L50
ATS05
H-3005
A6063-T5
喷砂氧化
10X30
0.44
160.47
0.21x10*4
0.99x10*4
ATS05-H-4003-L50
ATS05
H-4003
A6063-T5
喷砂氧化
8X40
0.52
189.76
0.15x10*4
2.33x10*4
ATS05-H-4005-L50
ATS05
H-4005
A6063-T5
喷砂氧化
10x40
0.58
209.76
0.28x10*4
2.34x10*4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表